Mesure, surveillance et qualité de l'énergie

  • DATALOG H

    Dataloggers - avec Ethernet ou communication 4G

  • DIRIS A60

    Centrale de mesure multifonction - PMD - mesure, surveillance et analyse des événements - montage sur porte

  • DIRIS B

    Centrale de mesure multifonctions - PMD - mesure, surveillance et analyse avec capteurs intelligents - format modulaire

  • DIRIS A14

    Centrale de mesure multifonction MID - PMD - mesure et surveillance - format modulaire

  • DIRIS A-10

    Centrale de mesure multifonction - PMD - mesure et surveillance - format modulaire

  • DIRIS A-20

    Centrale de mesure multifonction - PMD - mesure et surveillance - montage sur porte

  • WEBVIEW

    Logiciel intégré pour la surveillance et la gestion énergétique - jusqu’à 200 équipements

  • DIRIS A-30

    Centrale de mesure multifonction - PMD - mesure et surveillance avancée - montage sur porte

  • DIRIS A-40

    Centrale de mesure multifonction - PMD - mesure, surveillance et analyse avec capteurs intelligents - montage sur porte

  • DIRIS A-41

    Centrale de mesure multifonction - PMD - mesure et surveillance avancée - montage sur porte

  • N'VIEW

    Service en ligne de management de la performance énergétique

  • Transformateurs de courant TCB 17-20

    TC à barre ou câble passant 20 mm - de 60 à 400 A

  • Transformateurs de courant T2BA 127

    TC à barre passante 127 mm 0,2 s - de 1200 à 2000 A

  • DIRIS Digiware C-32

    Répéteur de bus - pour le système DIRIS Digiware

  • Transducteur CEA-VA

    Capteurs de mesure - de 1 à 5 A

  • DIRIS Digiware M

    Passerelles de communication multi-protocoles - pour le système DIRIS Digiware

  • Capteurs DC fermés

    Capteurs de courant continu - associés à DIRIS Digiware DC

  • Capteurs TF

    Capteurs de courant flexibles - associés aux DIRIS Digiware, DIRIS A-40 et DIRIS B