Fonction
Le module DIRIS Digiware Uac fait l'acquisition des tensions pour l'ensemble du système. Il permet la mutualisation de la mesure de tension.
Le Bus RJ45 Digiware permet de transmettre les mesures de tension ainsi que l'alimentation et la communication à l'ensemble des produits connectés.
Conformité aux normes
IEC 61557-12
UL 61010 Guide PICQ Fichier E257746
Références
DIRIS Digiware Uac is available in 2 versions
| Article | Modèle | Application | Type | Tension nominale | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290105 | U-10 | Metering | AC voltage acquisition module | 87..520 VAC (L-L) | |
| 48290102 | U-30 | Analysis | AC voltage acquisition module | 87..520 VAC (L-L) |
Avantages
Sécurisé
Aucune tension dangereuse sur les portes d'armoire.
Compact
- 1 seul point de mesure de la tension pour l'ensemble du système.
- Un seul point de protection pour la mesure de tension.
Flexible
- comptage,
- surveillance de la tension,
- analyse de la qualité de la tension fournie.
Adapté à tous les types de réseau : monophasé, triphasé.
Applications
- Centre de données – Disponibilité du refroidissement de précision
- Centre de données – Alimentation électrique par busway et dérivation
- Centre de données – Disponibilité de l'infrastructure périphérique
- Énergie – Stockage d'énergie pour les services de réseau
- Industrie – Protection des entraînements et des moteurs
- Bâtiment – Stockage d'énergie derrière le compteur
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.