Fonction

Les modules DIRIS Digiware I-3xdc mesurent les consommations et surveillent l’installation électrique en courant continu. Plusieurs modules I peuvent être utilisés au sein du même système ce qui permet ainsi la mesure d’un grand nombre de départs. Ils s’associent aux modules de mesure de la tension DIRIS Digiware U-3xdc.
La mesure du courant se fait par l’intermédiaire de capteurs externes raccordés via des câbles RJ12-Molex disponibles en plusieurs longueurs. Les câbles sont facilement identifiables grâce à un code couleur (marron, orange, blanc).
L’affichage depuis un écran DIRIS Digiware D ou depuis le serveur web embarqué Webview peut regrouper simultanément les mesures électriques des systèmes DIRIS Digiware AC et DC.

Conformité aux normes

IEC 61557-12
UL 61010 Guide FTRZ/PICQ Fichier E257746

Références

DIRIS Digiware Idc is available in 2 versions

Article Modèle Application Type Nombre de voies courants Certification MID Select
48290156 I-30DC Metering Current acquisition module 3 Non
48290157 I-35DC Analysis Current acquisition module 3 Non

Avantages

Multidépart

- Mesure jusqu'à 3 départs DC par module Idc.
- De nombreux modules Idc peuvent être ajoutés permettant la mesure simultanée d'un grand nombre de charges DC.

Flexible

- Une offre adaptée au comptage et à l'analyse de la qualité du courant.
- Une gamme complète de capteurs ouvrants et fermés de 50 A à 5000 A.

Plug & Play

- Connexion rapide RJ45 entre les modules et RJ12-Molex aux capteurs de courant.
- Simple à configurer depuis les interfaces DIRIS Digiware D ou depuis le logiciel de configuration Easy Config.

Compact

Un module pour un encombrement réduit au sein du tableau électrique.

Applications

  • Centre de données – Alimentation électrique par busway et dérivation
  • Centre de données – Disponibilité des infrastructures de télécommunications
  • Centre de données – Disponibilité de l'infrastructure périphérique
  • Énergie – Stockage d'énergie pour les services de réseau
  • Infrastructure et transport – Alimentation électrique pour les stations de recharge des véhicules électriques
  • Bâtiment – Stockage d'énergie derrière le compteur

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus
  • DIRIS Digiware I-35dc - Current measurement module
  • PDF
    Measurement and monitoring system for DC electrical installations
    Sélectionner
  • PDF
    Système de mesure et de surveillance de l’installation électrique DC DIRIS Digiware
    Sélectionner
  • PDF
    Intégration du système DIRIS Digiware dans les gaines à barres et les coffrets de dérivation
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware communication architectures
    Sélectionner
  • PDF
    POWER SWITCHING & MONITORING SOLUTIONS FOR PV & ESS APPLICATIONS
    Sélectionner
  • DIRIS Digiware AC - Tender Specification
  • PDF
    DIRIS Digiware Idc - Direct current acquisition module
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware Idc - Module de mesure du courant continu
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS DIGIWARE DC Module_UK declaration
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS DIGIWARE DC Module_UE declaration
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware - Multi-circuit Power monitoring system
    Sélectionner
  • HTML
    DIRIS Digiware I-30dc - Current measurement module
    Sélectionner
  • HTML
    DIRIS Digiware I-35dc - Current measurement module
    Sélectionner
  • I-35DC DIGIWARE 3XI ANALYSIS CAD 48290157
  • I-30DC DIGIWARE 3XI METERING CAD 48290156

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.