Fonction

- Les modules DIRIS Digiware IO-10 possèdent 4 entrées et 2 sorties numériques.
Les 4 entrées numériques permettent de surveiller l'état des organes de protection et des tiroirs (ON/OFF, compteur de déclenchement) ou encore de collecter des impulsions de compteurs multi-fluides. Les 2 sorties numériques permettent le pilotage à distance d'équipements de commande par envoi d'ordres de type tout ou rien. Des alarmes peuvent être configurées et générées sur les sorties numériques.
- Les modules DIRIS Digiware IO-20 permettent grâce à leur 2 entrées analogiques de remonter des données de capteurs analogiques (pression, humidité, température...).
Toutes les données collectées par les modules IO-10 et IO-20 sont visualisables sur les afficheurs DIRIS Digiware D-xx et sur Webview, serveur web embarqué dans les passerelles de communication DIRIS G et dans l'afficheur DIRIS Digiware D-70.

Conformité aux normes

IEC 61557-12
UL 61010 Guide PICQ Fichier E257746

Références

DIRIS Digiware IO est disponible dans 2 versions

Avantages

Plug & Play

Les modules IO s'ajoutent facilement à tout endroit du système de mesure grâce à une connexion rapide RJ45.

Multifonction

La combinaison de modules de mesure de tension, de modules de mesure du courant et de modules entrées/sorties font de DIRIS Digiware un système complet et polyvalent.

Serveur Web

Toutes les informations remontées sont accessibles depuis les afficheurs, depuis Webview ou tout autre logiciel de gestion centralisée.

Compact

Le format modulaire permet la connexion rapide d'un grand nombre de modules IO-10 et IO-20.

Applications

  • Energy - Energy storage for grid services
  • Infrastructure & Transport - Power for railway signaling
  • Building - Energy storage behind the meter

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus
  • DIRIS Digiware IO-20 In_Out module - Version 1.3
  • DIRIS Digiware AC - Tender Specification
  • PDF
    DIRIS Digiware communication architectures
    Sélectionner
  • DIRIS Digiware IO-10 - In_Out module - Version 1.4
  • PDF
    DIRIS Digiware IO - Digital and analogue input_output modules
    Sélectionner
  • PDF
    Système de mesure et de surveillance DIRIS Digiware AC
    Sélectionner
  • PDF
    Power monitoring system DIRIS Digiware AC
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS DIGIWARE AC Module_UE declaration
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS DIGIWARE AC Module_UK declaration
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware IO - Modules entrées_sorties numériques et analogiques
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware - Multi-circuit Power monitoring system
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware - Système de surveillance de l’énergie électrique
    Sélectionner
  • HTML
    DIRIS Digiware IO-10 - In_Out module
    Sélectionner
  • HTML
    DIRIS Digiware IO-20 In_Out module
    Sélectionner
  • PDF
    OPTIONAL MODULES INPUT_OUTPUT_DIRIS Digiware IO_PEP
    Sélectionner
  • DIRIS Digiware IO-10 4DI/2DO CAD 48290140
  • DIRIS Digiware IO-20 2AI CAD 48290145

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.