Fonction
Le module DIRIS Digiware U-3xdc mesure la tension DC pour l'ensemble du système.
Il mesure jusqu’à 180 VDC avec une connexion directe et est, par conséquent, compatible avec les tensions nominales typiques (24 VDC, 48 VDC…).
Conformité aux normes
IEC 61557-12
UL 61010 Guide FTRZ/PICQ Fichier E257746
Références
DIRIS Digiware Udc est disponible en 2 versions
| Article | Modèle | Application | Type | Tension nominale | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290150 | U-31DC | Analysis | DC voltage acquisition module | 24..48 VDC | |
| 48290151 | U-32DC | Analysis | DC voltage acquisition module | 60..150 VDC |
Avantages
Acquisition de la mesure de tension en une seule fois
- 1 seul point de mesure de la tension pour l'ensemble du système
- Protection à réaliser une seule fois pour la mesure de tension.
- Pas de tension dangereuse au niveau des portes du tableau.
Souple
Les adaptateurs de tension rendent le système de mesure compatible avec tous les réseaux électriques DC.
Plug & Play
Simple à configurer depuis les interfaces DIRIS Digiware D ou depuis le logiciel de configuration Easy Config.
Applications
- Centre de données – Disponibilité des infrastructures de télécommunications
- Centre de données – Disponibilité de l'infrastructure périphérique
- Énergie – Stockage d'énergie pour les services de réseau
- Infrastructure et transport – Alimentation électrique pour les stations de recharge des véhicules électriques
- Bâtiment – Stockage d'énergie derrière le compteur
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.