Mesure, surveillance et qualité de l'énergie N'VIEW Service en ligne de management de la performance énergétique Transformateurs de courant TO 812 TC ouvrable fenêtre 85x125 mm - de 250 à 1250 A Capteurs DC ouvrants Capteurs de courant continu - associés à DIRIS Digiware DC Transformateurs de courant TCA 13-3P TC triphasé à barre ou câble passant - de 3 x 50 à 3 x 160 A Transformateurs de courant TCB 85-100 TC à barre ou câble passant 100 mm - de 750 à 3000 A Transformateurs de courant TCB 32-40 TC à barre ou câble passant 40 mm - de 75 à 1000 A Transformateurs de courant TCB 17-20 TC à barre ou câble passant 20 mm - de 60 à 400 A Transformateurs de courant T2BA 127 TC à barre passante 127 mm 0,2 s - de 1200 à 2000 A Transducteur CEA-VA Capteurs de mesure - de 1 à 5 A Capteurs DC fermés Capteurs de courant continu - associés à DIRIS Digiware DC Capteurs TF Capteurs de courant flexibles - associés aux DIRIS Digiware, DIRIS A-40 et DIRIS B Transformateurs de courant T2CB 32-40 TC à barre ou câble passant 40 mm 0,2 s - de 200 à 750 A Transformateurs de courant T2BA 100 TC à barre passante 100 mm 0,2 s - de 1200 à 3000 A Transformateurs de courant TCA 21 TC à câble passant 21 mm - de 60 à 300 A Transformateurs de courant TCB 28-30 TC à barre ou câble passant 30 mm - de 80 à 500 A Capteurs iTR Capteurs de courant ouvrants AC - associés aux DIRIS Digiware, DIRIS A-40 et DIRIS B Transformateurs de courant TCB 44-50 TC à barre ou câble passant 50 mm - de 150 à 1250 A Transformateurs de courant TCB3 18-20 TC triphasé à barre ou câble passant 3 x 20 mm - de 3 x 100 à 3 x 250 A Pagination ‹ ‹ Previous 1 2 3 4 5 › Next ›