Fonction

Le DIRIS A-10 est un appareil de multimesure des grandeurs électriques pour les réseaux BT au format modulaire avec raccordement sur transformateurs de courant.
Il permet de visualiser tous les paramètres électriques et d’exploiter les fonctions de mesure, de comptage des énergies et de communication.

Conformité aux normes

IEC 61557-12
IEC 62053-22 classe 0.5 S
IEC 62053-23 classe 2
UL

Références

DIRIS A-10 est disponible en 2 versions

Article Modèle Application Protocoles de communication Ports de communication Select
48250400 A10 Monitoring None None
48250401 A-10 Monitoring Modbus RS485

Avantages

Facilité d'utilisation

Large écran rétroéclairé avec 5 touches d’accès direct.

Sonde de température intégrée

Permet de détecter les variations de température.

Détecte les erreurs de câblage

Correction automatique des erreurs de raccordement des TC.

Conformité à la IEC 61557-12

Référentiel pointu, la IEC 61557-12 est un dénominateur commun à l’ensemble des PMD (Performance Monitoring Devices).
Respecter cette norme est l’assurance d’un haut niveau de performances tant sur les aspects métrologiques, que mécaniques et environnementaux (CEM, température, etc.)

Applications

  • Centre de données – Alimentation électrique par busway et dérivation
  • Santé – Alimentation électrique sécurisée pour l'imagerie médicale

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus
  • PDF
    DIRIS A-10 - Power Monitoring Device - PMD
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A-10 A-20 A-30_A-41 - Multi-function meters PMD - Safety warning
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A & DIRIS B Power Metering and Monitoring Devices
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A-10 - Centrale de mesure multifonction - PMD
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A-10 Power Monitoring Device - PMD
    Sélectionner
  • PDF
    Multifunction meters DIRIS
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A & DIRIS B - Centrales de mesure multifonctions
    Sélectionner
  • DIRIS A-10 RS485 MODBUS COM CAD 48250401
  • PDF
    Centrales de mesure DIRIS A
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A-x0 Multifunction Meter PMD_UE declaration
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A-x0 Multifunction Meter PMD_UK declaration
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A-10 - Multifunction meters - PMD
    Sélectionner
  • HTML
    DIRIS A-10 - Multifunction meter
    Sélectionner
  • DIRIS A10 W/O RS485 MODBUS COM CAD 48250400

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.