Mesure, surveillance et qualité de l'énergie Commutateurs de voltmètres Voltmètres commutables montés sur le tableau - de 4 à 7 positions Capteurs TR Capteurs de courant ouvrants AC - associés aux DIRIS Digiware, DIRIS A-40 et DIRIS B Transducteurs CSA Appareils de mesure - entrées de 1 à 5 A - 400 V AC Transformateur de tension BTV 25 Capteurs de mesure - de 230 à 800 VAC Transformateurs de courant TCB 100-125 TC à barre ou câble passant 125 mm - de 1000 à 3000 A Capteurs TE Capteurs de courant fermés - associés aux DIRIS Digiware, DIRIS A-40 et DIRIS B Transformateurs de courant TO 58 TC ouvrable fenêtre 55x85 mm - de 250 à 1000 A Transducteur CEA-VA4 Capteurs de mesure - entrées de 1 à 5 A Transformateur à convertisseur intégré (CTA-VA) Capteurs de mesure - 0-20 et 4-20 mA Transformateurs de courant TCA 22 TC à câble passant 22 mm - de 100 à 600 A Voltmètres analogiques AC Appareils de mesure - de 0 à 600 V - boîtier DIN/ROTEX Transformateurs de courant TCB 55-80 TC à barre ou câble passant 80 mm - de 400 à 2000 A Transformateur de courant TCBT TC de haute précision - de 100 à 2000 A Pagination ‹ ‹ Previous 1 2 3 4 5