Mesure, surveillance et qualité de l'énergie DIRIS Q800 Analyseur de réseaux électriques - analyse de la qualité de l’énergie et des réseaux électriques Transformateurs de courant TRB 135 TC à primaire bobiné 135 mm - de 25 à 150 A Ampèremètres analogiques AC Appareils de mesure - de 0 à 600 V - boîtier DIN/ROTEX Shunts de mesure Capteurs de mesure - de 1 à 4000 A Compteurs horaires modulaire Appareils de mesure - 24 et 230 VAC - de 10 à 27 VDC Transformateurs de courant T2RB 115 TC à primaire bobiné 115 mm 0,2 s - de 25 à 150 A Transformateurs de courant TCB3 22-30 TC triphasé à barre ou câble passant 3 x 30 mm - de 3 x 250 à 3 x 600 A Commutateurs d’ampèremètres Ampèremètres commutables montés sur le tableau - 4 positions - 1 à 5 A Compteurs horaires DIN Appareils de mesure - de 24 à 400 VAC - de 10 à 220 VDC Transformateurs de courant T2CB 26-30 TC à barre ou câble passant 30 mm 0,2 s - de 150 à 750 A Transformateurs de courant TO 23 TC ouvrable fenêtre 23x33 mm - de 100 à 400 A Voltmètres analogiques DC Appareils de mesure - de 0 à 500 VDC - boîtier DIN/Rotex Transformateurs de courant TCB 44-63 TC à barre ou câble passant 63 mm - de 300 à 1500 A Transformateurs de courant T2BA 103 TC à barre passante 103 mm 0,2 s - de 1000 à 1500 A Transformateurs de courant TO 816 TC ouvrable fenêtre 85x165 mm - de 1000 à 5000 A Transformateurs de courant T2CA 225 TC à câble passant 225 mm 0,2 s - de 150 à 600 A Ampèremètres analogiques DC Appareils de mesure - de 0 à 500 VDC - boîtier DIN/Rotex Transformateurs de courant TCB 26-40 TC à barre ou câble passant - de 100 à 750 A Pagination ‹ ‹ Previous 1 2 3 4 5 › Next ›