Points forts
Fonction
Les modules DIRIS Digiware Iac mesurent les consommations et surveillent l'installation au plus près des charges. Leur flexibilité permet de répartir les charges à mesurer ou à surveiller sur des entrées de courant indépendantes (par exemple : 1 charge triphasée ou 3 charges monophasées).
Conformité aux normes
IEC 61557-12
UL 61010 Guide PICQ Fichier E257746
ANSI C12.20
EN 50470-1
EN 50470-3
- Directive 2014/32/EU
Références
DIRIS Digiware Iac is available in 11 versions
| Article | Modèle | Application | Type | Nombre de voies courants | Certification MID | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48290110 | I-30 | Metering | Current acquisition module | 3 | Non | |
| 48290111 | I-31 | Metering | Current acquisition module | 3 | Non | |
| 48290133 | I-30MID | Metering | Current acquisition module | 3 | Oui | |
| 48290130 | I-35 | Analysis | Current acquisition module | 3 | Non | |
| 48290129 | I-43 | Monitoring | Current acquisition module | 4 | Non | |
| 48290131 | I-45 | Analysis | Current acquisition module | 4 | Non | |
| 48290135 | I-35MID | Analys | Current acquisition module | 3 | Oui | |
| 48290112 | I-60 | Metering | Current acquisition module | 6 | Non | |
| 48290113 | I-61 | Metering | Current acquisition module | 6 | Non | |
| 48290134 | I-60MID | Metering | Current acquisition module | 6 | Oui | |
| 48290136 | I-61MID | Metering | Current acquisition module | 6 | Oui |
Avantages
Multi-circuits
- Un module peut surveiller jusqu’à 2 circuits triphasés ou 6 circuits monophasés.
- Jusqu’à 31 modules de mesure de courant peuvent être ajoutés, ce qui permet de surveiller un grand nombre de circuits sur le même système DIRIS Digiware.
Précis
Les modules DIRIS Digiware I garantissent la qualité et la précision des mesures :
- Classe 0,5 de 2 à 120 % In pour la chaîne de mesure globale avec capteurs de courant TE/iTR/TF et Classe 1 de 2 à 120 % In pour la chaîne de mesure globale avec capteurs de courant TR (IEC 61557-12).
- Classe C (EN 50470).
Compact
Largeur 2 modules pour la surveillance de 2 charges triphasées ou 6 charges monophasées, simplifiant l’intégration au point le plus proche de la charge.
Plug & Play
- Câbles RJ45 pour un raccordement simple et rapide des modules.
- Câbles RJ12 à codage couleur pour raccorder les capteurs de courant rapidement, en toute sécurité et sans erreurs.
- Détection automatique de type de charge utilisatrice, du type de capteur de courant et du calibre.
- En cas de raccordement aux capteurs de courant iTR, la technologie AutoCorrect détecte et corrige les erreurs de câblage, pour renforcer la fiabilité du système.
Technologies de pointe
- PreciSense : meilleure précision de la chaîne de mesure globale.
- VirtualMonitor : état du disjoncteur sans utiliser de contacts auxiliaires.
- AutoCorrect : détection et la correction logicielle des erreurs de câblage.
Certifié MID (pour les versions I-xxMID)
Les modules de courant DIRIS Digiware I-30MID, I-35MID, I-60MID et I-61MID sont conformes à la directive MID, ils garantissent un comptage précis et fiable. La certification "module B+D" signifie qu'un laboratoire externe a certifié la conception du compteur et son processus de production.
Ils sont également dotés de fonctions novatrices allant au-delà des pratiques habituelles rencontrées sur le marché :
- Dispositifs d’inviolabilité innovants : les modules MID sont dotés en particulier d’un système d'alarme intelligent plus efficace que les scellés traditionnels par plombage mécanique proposés habituellement par les compteurs MID.
- Technologie PreciSense intégrée : les modules MID ont une précision de mesure de l’énergie classe C, classe la plus précise selon la directive MID. En complément comme pour tout système DIRIS Digiware, la technologie PreciSense offre la meilleure précision du marché sur l’ensemble de la chaine globale (modules et capteurs).
Applications
- Centre de données – Disponibilité du refroidissement de précision
- Centre de données – Alimentation électrique par busway et dérivation
- Énergie – Stockage d'énergie pour les services de réseau
- Industrie – Protection des entraînements et des moteurs
- Bâtiment – Stockage d'énergie derrière le compteur
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.