Conversion et stockage de l'énergie Filtres SUNSYS HES L SKID Système de stockage d’énergie livré prêt à démarrer - de 100 kVA / 189 kWh à 600 kVA / 1 218 kWh SUNSYS HES XXL SKID Solutions BT et MT prêtes à démarrer pour applications de stockage d’énergie haute puissance - de 1 MVA à 3 MVA et plusieurs MWh SUNSYS HES L IEC Système de stockage d’énergie en extérieur évolutif - de 100 kVA / 189 kWh à 600 kVA / 1 827 kWh SUNSYS HES XXL IEC Système de stockage d’énergie forte puissance - à partir de 1 MVA / 1 MWh