Répartiteurs Filtres Capot de protection SB 44 Dispositif de protection des contacts directs pour répartiteur en escalier - de 270 à 620 mm Entretoise SB 44 Accessoire d'adaptation des capots de protection pour répartiteur en escalier Connexion répartiteur Dispositif de raccordement pour répartiteur unipolaire - 250 et 400 A Répartiteur multipolaire en escalier SBE44 Système de répartition - de 160 à 400 A Répartiteurs multipolaires SIRCO Système de répartition - de 160 à 630 A Répartiteurs multipolaires à barrettes IEC Système de répartition - jusqu'à 160 A Répartiteurs unipolaires IEC/UL Système de répartition - de 80 à 400 A Répartiteurs multipolaires FUSERBLOC Système de répartition - de 100 à 400 A Répartiteurs multipolaires monobloc IEC/UL Système de répartition - jusqu'à 175 A