Interrupteurs-sectionneurs AC

  • SIRCO M

    Interrupteurs-sectionneurs universels - de 16 à 125 A

  • SIRCO M sous coffret tôle inox

    Interrupteur-sectionneur sous coffret métallique - de 32 à 100 A

  • SIRCO MV

    Interrupteurs-sectionneurs universels - de 100 à 160 A

  • SIRCO

    Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie - de 125 à 5000 A

  • SIRCO sous coffret polyester

    Interrupteur-sectionneur sous coffret isolant - de 160 à 630 A

  • SIRCO AC

    Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie - de 200 à 4000 A

  • SIDER

    Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie - à coupure visible de 125 à 3150 A

  • COMO

    Interrupteurs-sectionneurs compacts - de 30 à 63 A

  • COMO sous coffret polycarbonate

    Interrupteur-sectionneur sous coffret isolant - de 20 à 125 A

  • SIRCO UL

    Interrupteurs-sectionneurs non fusibles aux normes UL et CSA - de 100 à 1200 A

  • SIRCO MOT AT

    Interrupteurs-sectionneurs manœuvrés à distance - de 125 à 3200 A

  • SIDERMAT

    Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie - à déclenchement de 250 à 1800 A