Points forts
Fonction
Le DIRIS D-30 est un écran déporté qui peut être raccordé à un compteur électrique DIRIS B ou à un module courant DIRIS Digiware I-4x via un câble RJ9.
Conformité aux normes
IEC 61557-12
UL 61010 Guide FTRZ/PICQ Fichier E257746
Références
DIRIS D-30 est disponible en X versions
Article | Type | Modèle | Taille | Ports de communication | Select |
---|---|---|---|---|---|
48290200 | Single-point display for DIRIS B PMD and DIRIS Digiware I-4x modules | D-30 | 96x96 mm | RJ9 - USB |
Avantages
Plug & Play
- Détection automatique de l’appareil connecté au DIRIS D-30.
- Configuration directe du DIRIS B / DIRIS Digiware I-4x possible à partir de l’afficheur.
Sécurisé
Pas de tension dangereuse au niveau des portes de l'armoire.
Afficheur dédié
Le DIRIS D-30 vous permet de disposer d’un afficheur de mesures local pour un circuit dédié.