Fonction

Les modules DIRIS Digiware S sont des modules d'acquisition du courant avec 3 capteurs de courant intégrés pour la mesure des départs juqu'à 63 A.
Positionnés directement sur ou sous les appareils de protection, ils s’associent au module de mesure de la tension DIRIS Digiware U pour mesurer les consommations, surveiller l'installation électrique et la qualité de l'alimentation.

Conformité aux normes

IEC 61557-12
UL 61010 Guide FTRZ/PICQ Fichier E257746
ANSI C12.20
- EN 50470-1
EN 50470-3
- Directive 2014/32/EU

Avantages

Plug & Play

- Gain de temps de câblage : les capteurs de courant sont intégrés au module.
- Connexion rapide RJ45 entre les modules.
- Positionnement possible en amont ou aval de l'appareil de protection.

Multidépart

De nombreux modules S peuvent être utilisés au sein d'un système de mesure permettant la mesure d'un grand nombre de charges.

Compact

- Un module de mesure offrant le meilleur rapport compacité/performance du marché.
- Adapté au pas de l'appareil de protection.

Précis

Les modules DIRIS Digiware S assurent une précision de Classe 0,5 (IEC 61557-12) et de Classe C (EN 50470) permettant une mesure précise sur une large plage de courant.

Certifié MID (pour les versions S-xxMID)

Les modules de courant DIRIS Digiware S-130MID et S-135MID sont conformes à la directive MID, ils garantissent un comptage précis et fiable. La certification "module B+D" signifie qu'un laboratoire externe a certifié la conception du compteur et son processus de production.
Ils sont également dotés de fonctions novatrices allant au-delà des pratiques habituelles rencontrées sur le marché :
- Dispositifs d’inviolabilité innovants : les modules MID sont dotés en particulier d’un système d'alarme intelligent plus efficace que les scellés traditionnels par plombage mécanique proposés habituellement par les compteurs MID.
- Technologie PreciSense intégrée : les modules MID ont une précision de mesure de l’énergie classe C, classe la plus précise selon la directive MID. En complément comme pour tout système DIRIS Digiware, la technologie PreciSense offre la meilleure précision du marché sur l’ensemble de la chaine globale.

Applications

  • Centre de données – Alimentation électrique par busway et dérivation
  • Centre de données – Disponibilité de l'infrastructure périphérique
  • Industrie – Protection des entraînements et des moteurs

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus
  • DIRIS Digiware S-135 - Current measurement module - Version 1.6
  • PDF
    DIRIS Digiware S Power Monitoring Device
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware I-xxMID _ S-xxMID
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware AC - Multi-circuit Power Metering and Monitoring System
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware system busway and tap off boxes integration
    Sélectionner
  • PDF
    Intégration du système DIRIS Digiware dans les gaines à barres et les coffrets de dérivation
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware - Multi-circuit Power monitoring system
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware S Current measurement module with built-in sensors
    Sélectionner
  • PDF
    Master the monitoring of your data centre to reduce operational costs
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware S - Module de mesure du courant avec capteurs intégrés
    Sélectionner
  • PDF
    AC measurement and monitoring system DIRIS Digiware AC
    Sélectionner
  • DIRIS Digiware S - CCTP
  • DIRIS Digiware AC - CCTP
  • DIRIS Digiware S - Tender Specification
  • DIRIS Digiware AC - Tender Specification
  • PDF
    DIRIS Digiware communication architectures
    Sélectionner
  • PDF
    Understanding the MID directive - Regulating sub-billing in Europe
    Sélectionner
  • PDF
    Comprendre la directive MID - Encadrer la sous-facturation en Europe
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware - Système de surveillance de l’énergie électrique
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware S - Current measurement module with built-in sensors
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.