Points forts
Fonction
Les adaptateurs de tension permettent une mesure sur des niveaux de tension plus élevés allant jusqu'à 1650 VDC pour répondre aux besoins de toutes les applications.
Conformité aux normes
IEC 61557-12
UL 61010 Guide FTRZ/PICQ Fichier E257746
Références
Adaptateur DIRIS Digiware Udc est disponible en X versions
Avantages
Mesure de tension unique
- Un seul point de mesure de la tension pour l'ensemble du système.
- Protection à réaliser une seule fois pour la mesure de tension.
- Aucune tension dangereuse sur les portes d'armoires.
Flexible
Les adaptateurs de tension DC rendent le système de mesure compatible avec tout type de réseau DC.