Points forts
Fonction
Le module DIRIS Digiware C-32 est un répéteur de bus Digiware doté d’une entrée 24 VDC. Il est utilisé lorsque la consommation totale dépasse la consommation maximale de l’alimentation auxiliaire 24 VDC utilisée. Le répéteur C-32 permet d’apporter 20 W et 100 mètres supplémentaires au bus Digiware.
Un maximum de 2 répéteurs peuvent être utilisés dans un système, ce qui permet au bus Digiware d’atteindre jusqu’à 300 mètres.
Conformité aux normes
IEC 61557-12
UL 61010 Guide FTRZ/PICQ Fichier E257746
ANSI C12.20
Références
DIRIS Digiware C-32 is available in 1 version
| Article | Type | Modèle | Taille | Select |
|---|---|---|---|---|
| 48290103 | DIRIS Digiware Repeater | C-32 | 1 Module |
Avantages
Compact
Largeur un module (18 mm).
Sécurisé
Très basse tension de sécurité 24 VDC.
Plug & Play
Directement intégré au sein du bus Digiware.