Fonction

Les passerelles de communication DIRIS Digiware M-50 et M-70 constituent le point d’accès au système DIRIS Digiware en concentrant l’alimentation 24 VDC et la communication en un seul point.
Les M-50 et M-70 jouent le rôle de passerelle Ethernet pour tous les produits connectés sur le bus Digiware ou sur le bus RS485 et disposent d’un serveur web embarqué pour la configuration des paramètres réseau et la visualisation distante des données de mesure.
Les passerelles M-50 et M-70 offrent également une richesse fonctionnelle de part :
- l’extension de mémoire des appareils connectés,
- l’export automatique des consommations et données historisées vers serveur FTP(S),
- la notification par email en cas d’alarme sur un des produits connectés (SMTPS),
- la mise à l’heure automatique de tous les produits du système via SNTP.

Conformité aux normes

IEC 62974-1 (Serveur d'énergie)
IEC 62443 (Cybersécurité)
UL 61010 Guide FTRZ/PICQ Fichier E257746
FCC
IC

Avantages

Plug & Play

- Passerelle directe Digiware et RS485 vers Ethernet.
- Autodétection des produits connectés.
- Configuration aisée.
- Alimentation 24 VDC TBTS (Très Basse Tension de Sécurité).

Connectivité avancée

- Sortie Ethernet permettant de communiquer selon des protocoles multiples : Modbus TCP, BACnet IP et SNMP v1, v2, v3 (crypté) pour répondre au besoin de chaque application de comptage et surveillance de l'énergie.
- Paramétrage en esclave RS485 possible pour, par exemple, communiquer les données de mesure vers un 2e automate.

Serveur Web intégré

Un WEB-CONFIG est intégré dans la passerelle M-50 pour configurer l’architecture de communication.
WEBVIEW-M est intégré à la passerelle M-70 et disponible sans frais de licence afin de visualiser les mesures et la consommation à distance.

Cybersécurité

Les passerelles M-50 et M-70 intègrent des fonctions avancées de cybersécurité conformes au référentiel IEC 62443 pour sécuriser la transmission des données et réduire le risque de cyberattaques :
- politique de sécurité personnalisée (blocage ou restriction de certains protocoles et services),
- navigation sécurisée en HTTPS par la mise en place de certificats TLS/SSL,
- transfert de données push (FTPS, SMTPS),
- mise en place d’un firewall et de règles de liste blanche pour se prémunir des attaques par déni de service.

Notifications par e-mail

La passerelle M-50/M-70 peut envoyer des notifications par e-mail en cas d’alarme.

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus
  • PDF
    CVE-2025-20085 - Diris Digiware Webview M-70 1.6.9 - CVSS7.2
    Sélectionner
  • PDF
    CVE-2025-23417 - Diris Digiware Webview M-70 1.6.9 - CVSS8.6
    Sélectionner
  • PDF
    CVE-2024-48882 - Diris Digiware Webview M-70 1.6.9 - CVSS8.6
    Sélectionner
  • PDF
    CVE-2024-48894 - Diris Digiware Webview M-70 1.6.9 - CVSS5.9
    Sélectionner
  • PDF
    Mxx_Dxx Lexfo Attestation EN
    Sélectionner
  • PDF
    Attestation Mxx_Dxx Lexfo FR
    Sélectionner
  • DIRIS Digiware_ Tender Specification
  • DIRIS Digiware M - Tender Specification
  • DIRIS Digiware M - CCTP
  • PDF
    DIRIS Digiware communication architectures
    Sélectionner
  • DIRIS Digiware M-70 - Multifunction communication gateway - Version 1.7 (PUT)
  • DIRIS Digiware M-50 - Multifunction communication gateway - Version 1.7 (PUT)
  • PDF
    Système de mesure et de surveillance DIRIS Digiware AC
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware M - Multi-protocol communication gateways
    Sélectionner
  • PDF
    Measurement and monitoring system for DC electrical installations
    Sélectionner
  • PDF
    Système de mesure et de surveillance de l’installation électrique DC DIRIS Digiware
    Sélectionner
  • PDF
    Power monitoring system DIRIS Digiware AC
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS Digiware M Passerelles de communication multi-protocoles
    Sélectionner
  • DIRIS Digiware M & D
  • DIRIS Digiware M&D MIB SNMP

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.