Fonction

Le DIRIS A14 est un appareil de multimesure - MID des grandeurs électriques pour les réseaux BT.
Il permet de visualiser tous les paramètres électriques et d’exploiter les fonctions de mesure, de comptage des énergies et de
communication.

Conformité aux normes

IEC 61557-12
IEC 62053-23 classe 2
EN50470-1
EN50470-3 classe C

Références

DIRIS A14 est disponible dans 2 versions

Article Modèle Application Type Protocoles de communication Ports de communication Select
48250020 A14 Monitoring DIN rail mounted Modbus RS485
48250021 A14 Monitoring Door mounted Modbus RS485

Avantages

Disponibilité en version MID module B+D

Pour les applications où la revente de l’éléctricité consommée est nécessaire, que le réseau soit triphasé ou monophasé, optez pour les DIRIS A14 disposant de la certification MID. La certification “module B+D” atteste du contrôle de la conception et du procédé de fabrication des produits par un laboratoire externe.

Comptage bidirectionnel (quatre quadrants)

Cette fonction permet de compter en mode générateur (énergie produite) ou en mode récepteur (énergie consommée).

Multimesure et courbe de charge

Visualisation des grandeurs électriques (I, U, V, ΣP, ΣQ, ΣS, PF) et de la courbe de charge P+ sur une durée de 7 jours via la communication.

Conformité à la IEC 61557-12

Référentiel pointu, la IEC 61557-12 est un dénominateur commun à l’ensemble des PMD (Performance Monitoring Devices).
Respecter cette norme est l’assurance d’un haut niveau de performances tant sur les aspects métrologiques, que mécaniques et environnementaux (CEM, température, etc.).

Raccordement garanti

Le produit est protégé contre les inversions phase/neutre et détecte les erreurs de câblage. De plus, l’auto-alimentation garanti le
comptage MID à l’instant ou la tension réseau est présente.

Services Socomec

Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.

Mise en service

La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.

En savoir plus
  • PDF
    DIRIS A & DIRIS B - Centrales de mesure multifonctions
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A14 MID Power Monitoring Device (PMD)
    Sélectionner
  • PDF
    Centrales de mesure DIRIS A
    Sélectionner
  • PDF
    Multifunction meters DIRIS
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A & DIRIS B Power Metering and Monitoring Devices
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A14 - Centrale de mesure multifonction MID - PMD
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A14 - PMD - MID multifunction measuring unit
    Sélectionner
  • PDF
    DIRIS A14 Multifunction Meter PMD_UE declaration
    Sélectionner
  • HTML
    DIRIS A14 - Multifunction meter MID
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.