Systèmes modulaires de stockage de l'énergie

  • SUNSYS HES XXL SKID

    Solutions BT et MT prêtes à démarrer pour applications de stockage d’énergie haute puissance - de 1 MVA à 3 MVA et plusieurs MWh

  • SUNSYS HES L SKID

    Système de stockage d’énergie livré prêt à démarrer - de 100 kVA / 189 kWh à 600 kVA / 1 218 kWh

  • SUNSYS HES L IEC

    Système de stockage d’énergie en extérieur évolutif - de 100 kVA / 189 kWh à 600 kVA / 1 827 kWh

  • SUNSYS HES XXL IEC

    Système de stockage d’énergie forte puissance - à partir de 1 MVA / 1 MWh

Socomec, une entreprise centenaire, est un acteur mondial du marché des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS). Nous avons été parmi les premiers à explorer l’univers dynamique des BESS en intervenant dans ce domaine dès l’année 2014. Servant de passerelle entre les sources d’énergie renouvelable et le réseau électrique, les BESS jouent un rôle essentiel en stabilisant l’alimentation et en favorisant la transition énergétique. Même si leur concept est simple – stocker l’énergie pour une utilisation ultérieure ou désynchroniser la production et la consommation d’électricité – leurs applications sont pratiquement illimitées et se prêtent à un large éventail de cas d’utilisation. Alors que la production d’énergie propre augmente et que les infrastructures de recharge de véhicules électriques se multiplient, la même évolution s’observe sur le marché des BESS, qui fournissent une réponse simple à de multiples défis techniques. Découvrez avec Socomec les subtilités de leur conception, de leurs composants et de leur fonctionnement et la raison pour laquelle ils constituent une composante essentielle de votre transition énergétique.
 

Qu’est-ce qu’un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) ?
 

Les systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) utilisent des technologies de pointe pour stocker l’énergie électrique pour une utilisation ultérieure. Ils comprennent des technologies de conversion d’énergie avancées, des systèmes de gestion intelligents et des batteries au lithium qui capturent et conservent l’énergie pendant les périodes de faible demande ou de production excédentaire pour la redistribuer lorsque la demande est forte et supérieure à l’offre. Les BESS jouent un rôle essentiel en améliorant la fiabilité, la flexibilité, le rendement et la durabilité énergétiques dans différents secteurs.
 

Pourquoi les BESS sont-ils importants ?  Comprendre les besoins et les avantages d’un système de stockage d’énergie
 

En raison des nombreux avantages qu’ils offrent, les systèmes de stockage d’énergie par batterie sont des dispositifs essentiels pour les infrastructures énergétiques critiques modernes. Chez Socomec, nous sommes convaincus que les systèmes de stockage peuvent améliorer à la fois l’efficacité financière et opérationnelle de nos clients. Voici les trois principaux avantages dont pourront bénéficier les entreprises souhaitant installer un BESS : 

Avantages offerts par les BESS :

  • Réduction des factures d’électricité : Un système de stockage d’énergie par batterie peut réduire de manière significative les coûts de l’électricité en stockant l’énergie pendant les heures creuses, lorsque les tarifs sont moins élevés, et en la déchargeant pendant les heures de forte demande. Cette utilisation stratégique de l’énergie permet de réduire les frais liés à la demande et d’optimiser ainsi vos dépenses énergétiques et votre rentabilité globale.
  • Génération de nouvelles sources de revenus : Un système de stockage d’énergie peut offrir de nouvelles opportunités de revenus pour les bâtiments commerciaux et industriels. Les BESS peuvent être intégrés à des programmes de réponse à la demande et de régulation de la fréquence et de la tension et l’énergie excédentaire stockée peut être revendue au réseau. En procédant ainsi, les entreprises peuvent tirer parti des prix fluctuants de l’énergie et générer des sources de revenus supplémentaires afin de booster leurs performances financières.
  • Continuité de la fourniture d’électricité grâce à l’alimentation de secours : Un système de stockage d’énergie par batterie garantit la continuité de la fourniture d’électricité en fournissant une alimentation de secours fiable lors des coupures de courant. Cela est crucial pour maintenir la productivité de l’entreprise et éviter les temps d’arrêt coûteux, pour protéger les opérations critiques et pour garantir la disponibilité continue de l’alimentation en toutes circonstances.
     

Applications des systèmes de stockage d’énergie par batterie
 

Chez Socomec, nous proposons des solutions polyvalentes et sur mesure pour répondre aux divers besoins énergétiques de nos clients. Nos systèmes de stockage d’énergie offrent des applications clés qui améliorent le rendement, la fiabilité et la durabilité :
 

1. Écrêtage
 

L’écrêtage est crucial pour les clients dont la demande en énergie est forte pendant les heures de pointe. Les solutions BESS de Socomec stockent l’énergie pendant les heures creuses et la déchargent pendant les heures de pointe, ce qui réduit de manière efficace l’énergie consommée à partir du réseau pendant ces périodes. Cette approche aplatit la courbe de la demande, réduit les coûts énergétiques et optimise la gestion globale de l’énergie.
 

2. Optimisation de l’autoconsommation
 

Pour les installations équipées de sources d’énergie renouvelable, telles que des panneaux solaires, les BESS de Socomec optimisent l’autoconsommation. Nos systèmes stockent l’énergie excédentaire lorsque la production est forte et la mettent à disposition pendant les périodes de faible production ou de forte demande. Cela améliore non seulement le rendement énergétique tout en générant d’énormes économies d’électricité, mais réduit également la dépendance au réseau électrique, permettant ainsi une plus grande autonomie énergétique.
 

3. Contrôle et régulation de la fréquence
 

Les systèmes de stockage d’énergie par batterie sont particulièrement bien adaptés à la régulation de fréquence en raison de leur temps de réponse rapide. Lorsque l’énergie du réseau électrique est excédentaire, le BESS absorbe le surplus et lorsque l’énergie est insuffisante, il libère l’énergie stockée afin de stabiliser la fréquence.

Les services de régulation de fréquence peuvent créer une source de revenus significative pour les propriétaires de BESS.

Avec le développement des énergies renouvelables intermittentes, qui déversent des quantités d’énergie variables sur les réseaux électriques, les exploitants de réseaux de transport d’énergie s’efforcent de garantir la disponibilité d’énormes quantités de puissance et d’énergie afin d’équilibrer la fréquence du réseau électrique. Ils organisent généralement des enchères afin de garantir cet approvisionnement énergétique à l’avance et sont prêts à payer des prix élevés pour bénéficier de cette flexibilité.
 

4. Report des investissements dans le réseau
 

En faisant office de tampon entre le réseau électrique et les grosses charges électriques, les BESS contribuent à réduire la demande immédiate pesant sur le réseau électrique pendant les heures de pointe. Cela permet d’éviter des investissements majeurs destinés à augmenter la disponibilité de l’alimentation à des points de connexion au réseau spécifiques. Cette application est particulièrement utile pour les exploitants de points de recharge de véhicules électriques (VE), qui peuvent ainsi déployer des chargeurs VE de manière rapide et rentable sans avoir à procéder à des mises à niveau coûteuses et étendues du réseau électrique.

Avec le développement des véhicules électriques, le besoin de bornes de recharge efficaces, et en particulier de chargeurs en DC rapides, augmente. Ces chargeurs nécessitent toutefois une puissance importante, souvent supérieure à celle pouvant être fournie par les réseaux locaux, en particulier dans les zones dont l’infrastructure critique est ancienne ou dont la capacité est limitée. 
 

5. Fourniture d’une alimentation de secours pour les infrastructures critiques
 

L’un des principaux avantages des BESS est leur capacité à fournir une alimentation de secours. L’énergie stockée sert de réserve pouvant être utilisée lors des pannes du réseau. Lorsqu’une coupure de courant se produit, le BESS prend le relais pour fournir l’énergie.

Dans les scénarios off-grid, le BESS est un composant essentiel permettant le maintien d’une alimentation stable et fiable. En intégrant des BESS aux générateurs et aux sources d’énergie renouvelable, les sites off-grid peuvent créer un système électrique hybride.
 

6. Commerce de l’énergie à l’aide d’un BESS
 

Soyez un acteur actif sur les marchés de l’électricité. Achetez de l’énergie lorsque les prix sont bas, stockez-la et revendez-la lorsque les prix augmentent afin de générer des profits.

Les applications pour BESS présentées ci-dessus ne sont pas exhaustives mais représentent l’essentiel des utilisations que nos clients font généralement de nos systèmes. Pour approfondir le sujet, nous vous invitons à découvrir les autres possibilités et solutions personnalisées offertes par nos systèmes en contactant nos services.
 

Comment fonctionne le BESS Socomec ?
 

Notre système de stockage d’énergie par batterie capture l’énergie provenant de différentes sources, du réseau électrique, ou de générateurs ou d’installations d’énergie renouvelable. Cette énergie stockée peut ensuite être libérée lorsque la demande est supérieure à l’offre. Le système comprend plusieurs composants clés :

  • Système de conversion d’énergie (C-Cab) : Convertit le courant AC en courant DC pendant la charge, et le courant DC en courant AC pendant la décharge. Notre armoire de conversion offre une puissance allant de 50 kVA à 1,5 MVA et peut être installée en parallèle pour obtenir une puissance de 20 MVA. Elle comprend également des modules de communication, des dispositifs IoT ainsi que des protections et des composants électriques Socomec de pointe.
  • Armoire batterie (B-Cab) : Les unités dans lesquelles l’énergie est stockée sont constituées d’une armoire comprenant 4 ou 8 modules batterie LFP d’une capacité d’environ 50 kWh chacun, soit un total d’environ 200 kWh ou 400 kWh par armoire B-Cab. Les armoires batteries peuvent être installées en parallèle afin d’obtenir une capacité de plusieurs MWh.
  • Système de gestion de batterie (BMS) : Contrôle et gère l’état de la charge, la tension ainsi que la température des éléments de batterie.
  • Système de gestion de l’alimentation (PMS) : Garantit le fonctionnement efficace et sûr de l’ensemble du système et permet de définir des règles d’alimentation pour contrôler le système.
     

Les solutions BESS de Socomec
 

Chez Socomec, nous proposons une gamme complète de systèmes de stockage d’énergie par batterie conçus pour répondre à toute une variété de besoins énergétiques. Les systèmes Socomec utilisent des technologies de conversion d’énergie avancées et comprennent des batteries LFP pilotées par des logiciels et des systèmes de gestion de batterie et de l’alimentation intelligents. Grâce à ces systèmes de gestion et de conversion d’énergie intelligents, nos BESS améliorent la fiabilité, la flexibilité, le rendement et la durabilité énergétiques dans différents secteurs. L’intégration d’algorithmes de pointe et l’analyse des données en temps réel permettent aux BESS de Socomec d’optimiser la consommation d’énergie, de réduire les coûts et de favoriser une infrastructure énergétique résiliente. Nos solutions sont conçues pour offrir performances, fiabilité et évolutivité, vous assurant de bénéficier du système adapté à vos besoins spécifiques. Découvrez notre gamme de produits :

SUNSYS HES L : Système de stockage d’énergie en extérieur évolutif - de 100 kVA / 186 kWh à 600 kVA / 1323 kWh - Ce système a été conçu à l’aide des meilleures technologies de conversion et de batterie afin d’offrir avant tout un rendement, une sécurité et une fiabilité élevés.

SUNSYS HES XXL : Système de stockage d’énergie à forte puissance et grande capacité - de 1 MVA / 1 MWh à 6 MVA / 20 MWh - Ce système est parfaitement adapté aux grandes installations commerciales et industrielles ainsi qu’aux projets autonomes ou colocalisés avec des projets d’énergie renouvelable.