Mesure, surveillance et qualité de l'énergie DIRIS A-30 Centrale de mesure multifonction - PMD - mesure et surveillance avancée - montage sur porte DIRIS A-40 Centrale de mesure multifonction - PMD - mesure, surveillance et analyse avec capteurs intelligents - montage sur porte DIRIS A-41 Centrale de mesure multifonction - PMD - mesure et surveillance avancée - montage sur porte DIRIS A60 Centrale de mesure multifonction - PMD - mesure, surveillance et analyse des événements - montage sur porte DIRIS B Centrale de mesure multifonctions - PMD - mesure, surveillance et analyse avec capteurs intelligents - format modulaire COUNTIS E0x Compteurs d’énergie active pour la distribution électrique - monophasé - direct 40A COUNTIS E1x Compteurs d’énergie active pour la distribution électrique - monophasé - direct 80 A COUNTIS E2x Compteurs d’énergie active pour la distribution électrique - triphasé - direct 80 A COUNTIS E3x Compteurs d’énergie active pour la distribution électrique - triphasé - direct 100 A COUNTIS E4x Compteurs d’énergie active pour la distribution électrique - triphasé - raccordement sur transformateurs de courant jusqu'à 12000 A COUNTIS E5x Compteurs d’énergie active pour la distribution électrique - triphasé - raccordement sur transformateurs de courant jusqu’à 6000 A - montage sur porte COUNTIS ECix Concentrateur d'impulsions multifluides Tores différentiels fermés type A Tores différentiels de défaut à la terre - dédiés aux DIRIS Digiware R-60 et RESYS DATALOG H Dataloggers - avec Ethernet ou communication 4G WEBVIEW Logiciel intégré pour la surveillance et la gestion énergétique - jusqu’à 200 équipements Transformateurs de courant T2CB 44-63 TC à barre ou câble passant 63 mm 0,2 s - de 300 à 1500 A Transformateurs de courant TCB 26-30 TC à barre ou câble passant 30 mm - de 50 à 750 A Transformateurs de courant TCA 14 TC à câble passant 14 mm - de 40 à 150 A Pagination ‹ ‹ Previous 1 2 3 4 5 › Next ›