Tesla Lab met à disposition son laboratoire d'essais, pour permettre à ses clients de s'ouvrir sur de nouveaux marchés.

Destinés à l'origine à la seule qualification interne des produits, les rapports d'essais sont devenus aujourd'hui les supports indispensables à la vente en France et à l'export.

40
experts
à votre service
2250 m²
de surface
dédiées aux essais
60 ans
d'expérience

Découvrez Tesla Lab

Découvrez le « Tesla Power Lab », une nouvelle plateforme technologique de près de 2000 m² qui dispose des moyens les plus complets pour la réalisation de tests électriques, mécaniques, climatiques et fonctionnels pour le développement des équipements électriques. Le Tesla Power Lab est également agréé par les organismes internationaux (DEKRA et UL) pour la réalisation des tests de certification les plus contraignants.

Des essais reconnus

Tesla Lab est accrédité par le COFRAC(1) (Comité Français d'Accréditation) selon la norme ISO 17025.

Tesla Power Lab a également un accord WMT avec DEKRA (normes IEC et EN). En réalisant vos tests chez nous, vous profitez d’un laboratoire reconnu par des organismes européens mais aussi nord-américains. Les compétences du Tesla Power Lab sont reconnues par les UL (Underwriters Laboratories) et par le CSA (Canadian Standard Association).

left
Des moyens performants

3 stations d'essais sont disponibles pour la vérification des pouvoirs de fermeture et de coupure (surcharges), des caractéristiques de courts-circuits conditionnels (avec protection), des caractéristiques de courts-circuits de courte durée admissible (1 seconde et 3 secondes), des endurances électriques, des caractéristiques de fonctionnement des protections (fusibles, disjoncteurs, …), et des associations entre divers appareillages.

s
Plate-forme 1

Elle est alimentée par un transformateur HT/BT de 1250 KVA avec des tensions disponibles de 250 V, 440 V, 550 V, 660 V, 725 V, 1000 V et 1100 V, et des courants disponibles de 2500 A/440 V, 2000 A/550 V, 1500 A/725 V.

s
Plate-forme 2

Sa source de puissance est un alternateur bénéficiant d'une puissance nominale de 4 MVA et d'une puissance instantanée de 20 MVA avec des caractéristiques d'essais 30 kA/440 V et 24 kA/525 V.

s
Plate-forme 3

Sa source de puissance est un alternateur bénéficiant d'une puissance nominale de 28 MVA, d'une puissance instantanée 100 MVA  et de caractéristiques d'essais : 100 kA/440 V, 80 kA/525 V, 50 kA/725 V 100 kA 1 seconde, 50 kA 3 secondes.

Un service sur mesure

Tesla Lab vous propose de vous décharger de toutes les démarches administratives concernant un grand nombre de certifications. Il assure les contacts avec les organismes de certification ainsi que le suivi jusqu'à l'obtention du certificat.

Un ensemble d'équipements et de services vous est réservé personnellement pour suivre vos essais dans les meilleures conditions : caméra de suivi des essais avec écran de supervision, écran PC donnant les résultats en temps réel, salle équipée : téléphone, prise informatique, enregistrement vidéo des essais, approvisionnement en fusibles, assistance pour toutes vos questions pratiques d'organisation : réservation d'hôtel, transports,...

right
Des essais complets
s
Essais d'échauffement

3 salles d'échauffement permettent de mesurer les élévations de température sur le matériel électrique à l'aide de plus de 72 thermocouples et deux centrales de mesure. Les courants disponibles peuvent atteindre 6000 A en courant alternatif ou continu. Les salles d'échauffement permettent également de déterminer des puissances dissipées.

s
Essais d'environnement :

Essais en atmosphère sèche (de -20°C à +180°C) ou humide, de variation cyclique de température ou d'humidité, de stockage jusqu'à -40°C, de vibrations sinusoïdales cycliques ou par résonance et de déclassement thermique.

s
Essais diélectriques

Onde de choc 1.2 µs, tension crête jusqu'à 30 KV et essais à 50 Hz, 1 minute, tension de 1 à 20 KV.

s
Essais en courant continu

Un pont redresseur triphasé alimenté par une des 3 plates-formes permet d'effectuer des essais en courant continu.

s
Essais mécaniques

Essais de durabilité mécanique d'appareillage électrique, de flexion et de traction sur bornes d'appareillages et de traction ou de compression jusqu'à 20 000 N.

s
Essais sur isolant

Essais d'autoextinguibilité au fil incandescent jusqu'à 960°C

Image
Centre de téléchargement
Fichiers CAO, Notices, Logiciels... Toutes les documentations en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.
Image
ui/Thin/chat-ask
Des questions ?
Contactez nos experts pour un accompagnement sur mesure

(1) COFRAC

Comité Français d'Accrédiation (Portée d'accréditation fournie sur demande). Mis en place en 1994 par les pouvoirs publics, le COFRAC permet aux laboratoires et organismes qu'il accrédite d'apporter la preuve de leur compétence et de leur impartialité. Il offre ainsi aux entreprises, aux consommateurs et aux pouvoirs publics, une réelle garantie de confiance dans les prestations effectuées par les accrédités.