Points forts
Fonction
Pour les applications sans affichage local, l’interface DIRIS Digiware C-31 centralise l'ensemble des données du système et met toutes ces informations à disposition d'un logiciel externe ou d'un automate via RS485.
L’interface DIRIS Digiware C-31 est alimenté en 24 VDC.
Conformité aux normes
IEC 61557-12
UL 61010 Guide FTRZ/PICQ Fichier E257746
Références
DIRIS Digiware C-31 est disponible en 1 version
| Article | Type | Modèle | Taille | Select |
|---|---|---|---|---|
| 48290101 | DIRIS Digiware RS485 system interface | C-31 | 1 Module |
Avantages
Compact
Un module permet de centraliser les données de mesure sans affichage local, pour un système complet :
- une seule alimentation auxiliaire 24 VDC,
- une seule communication RS485.
Alimentation Très Basse Tension de Sécurité 24VDC
- Pas de tension dangereuse.
- L’alimentation électrique est transmise à l’ensemble du système par le bus Digiware.