Fonction
Les modules DIRIS Digiware R-60 associent la surveillance des courants résiduels (RCM) avec le comptage et la surveillance de l'énergie électrique pour n'importe quelle combinaison de départs monophasés, biphasés ou triphasés utilisés dans les systèmes de liaison à la terre TN-S et TT.
Ces modules sont équipés de six canaux RJ12 permettant de les raccorder à divers tores différentiels ΔIC et capteurs de courant TE/TR/iTR/TF à l'aide de câbles RJ12 pour garantir un raccordement rapide et éviter les erreurs de câblage.
Conformité aux normes
IEC 62020
IEC 61557-12
Références
DIRIS Digiware R-60 is available in 1 version
| Article | Modèle | Application | Type | Nombre de voies courants | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 48290114 | R-60 | Residual and Power monitoring | Residual Current and Load Current acquisition module | 6 |
Avantages
2 en 1
Un module DIRIS Digiware R-60 peut être raccordé à des tores différentiels et à des capteurs de courant TE/TR/iTR/TF classiques, de manière à regrouper les fonctions de surveillance du courant résiduel et de l'énergie électrique.
Multi-circuits
Un module DIRIS Digiware R-60 est capable de surveiller le courant différentiel de 6 circuits maximum.
Le concept modulaire Digiware permet d'ajouter plusieurs modules R-60 à un système simple, afin de faciliter la mise en œuvre de la surveillance des courants différentiels (RCM) de plusieurs départs et non plus uniquement de l'arrivée principale.
Solution Plug & Play
Le concept Digiware et le bus RJ45 garantissent :
- la facilité de raccordement des modules R-60 à un système DIRIS Digiware existant,
- une évolutivité optimale, par simple ajout de modules selon les besoins.
Les câbles RJ12 garantissent un raccordement rapide et sans erreur aux capteurs de courant.
Alarmes intelligentes
DIRIS Digiware R-60 offre les fonctions d'alarme RCM les plus avancées qui donnent lieu à des notifications préventives :
- avant le déclenchement de l'interrupteur différentiel (RCD),
- avant que les courants de fuite ne mettent en danger les personnes et les biens,
- en cas de panne du DDR.
Un module équipé de la technologie Virtual Monitor est capable de préciser si le RCD a déclenché suite à une surcharge ou à un courant différentiel élevé.
Innovation brevetée
Une séquence d'auto-apprentissage automatique, lancée pour une durée choisie, représentative du fonctionnement normal de l'installation électrique, permet de régler automatiquement 6 seuils de courant différentiel (IΔ). Il est ainsi facile de déterminer le courant différentiel maximum à ne pas dépasser pour chaque départ.
Applications
- Centre de données – Alimentation électrique par busway et dérivation
- Centre de données – Disponibilité de l'infrastructure périphérique
- Industrie – Disponibilité des processus industriels
- Industrie – Surveillance de l'isolation
Services Socomec
Socomec vous offre un accompagnement complet pour optimiser la performance et la longévité de vos équipements. 400 experts et 250 ingénieurs se mobilisent pour offrir un service complet, de la mise en service à la gestion de la fin de vie de vos équipements.
Mise en service
La mise en service par le fabricant est la garantie d’un équipement sécurisé, fiable et opérationnel.