Interrupteurs-sectionneurs DC

  • SIRCO PV IEC

    Interrupteurs-sectionneurs photovoltaïques - de 100 à 3200 A et jusqu’à 1500 VDC

  • SIRCO PV UL98B

    Interrupteurs-sectionneurs pour applications DC et PV - de 100 à 2000 A, jusqu'à 1500 VDC

  • SIRCO MC PV

    Interrupteurs-sectionneurs photovoltaïques - de 20 à 50 A, jusqu'à 1500 VDC

  • INOSYS LBS DC UL

    Interrupteurs-sectionneurs pour applications DC et PV - de 100 à 1200 A et jusqu'à 1500 VDC

  • INOSYS LBS DC

    Interrupteurs-sectionneurs pour applications DC et PV - de 160 à 1600 A, jusqu'à 2000 VDC

  • SIRCO DC

    Interrupteurs-sectionneurs pour applications en courant continu - de 2000 à 3600 A, jusqu’à 1500 VDC

  • SIRCO DC ESS

    Interrupteurs-sectionneurs pour applications en courant continu ESS - de 2000 à 3600 A, jusqu’à 1500 VDC

  • SIRCO MOT DC

    Interrupteurs-sectionneurs motorisés pour applications en courant continu - de 250 à 3600 A, jusqu’à 1500 VDC

  • SIRCO MOT DC ESS

    Interrupteurs-sectionneurs motorisés pour applications en courant continu ESS - de 250 à 3 600 A, jusqu’à 1 500 VDC

  • INOSYS LBS DC ESS

    Interrupteurs-sectionneurs pour applications DC et ESS - de 800 à 1600 A, jusqu'à 1500 VDC