Points forts
Fonction
Les afficheurs déportés DIRIS Digiware D-50 et D-70 permettent une visualisation locale des données issues des modules DIRIS Digiware et concentrent l’alimentation 24 VDC et la communication en un seul point.
Les D-50 et D-70 jouent aussi le rôle de passerelle Ethernet pour tous les produits connectés au bus Digiware ou au bus RS485 et disposent d’un serveur web embarqué pour la configuration des paramètres réseau et la visualisation distante des données de mesure.
Les afficheurs D-50 et D-70 offrent également :
- la connectivité Bluetooth pour la collecte et la visualisation des données provenant de capteurs environnementaux
- l'extension mémoire des appareils connectés,
- l’export automatique des données vers un serveur FTP(S),
- la notification par email en cas d'alarme sur l'un des produits connectés (SMTPS),
- la mise à l’heure automatique de tous les produits du système via SNTP.
Conformité aux normes
IEC 62974-1 (Serveur d'énergie)
IEC 62443 (Cybersécurité)
UL 61010 Guide FTRZ/PICQ Fichier E257746
FCC
IC
Références
DIRIS Digiware D est disponible en 4 versions
Avantages
Plug & Play
- Passerelle directe Digiware et RS485 vers Ethernet.
- Autodétection des produits connectés.
- Configuration aisée.
- Alimentation 24 VDC TBTS (Très Basse Tension de Sécurité).
Multidépart
Possibilité d’afficher les données de mesure jusqu’à 196 départs sur le même écran.
Sélection des départs, navigation et affichage des données simples grâce à 10 boutons capacitifs à accès direct.
Serveur Web intégré
Un WEB-CONFIG est intégré à l’afficheur D-50 pour configurer l’architecture de communication.
WEBVIEW-M est intégré à l’afficheur D-70 et disponible sans frais de licence pour visualiser les mesures et la consommation à distance.
Connectivité avancée
- Sortie Ethernet pour une communication utilisant plusieurs protocoles : Modbus TCP, BACnet IP et SNMP v1, v2, v3 (crypté) pour s’adapter à toute application de comptage et de surveillance de la puissance.
- Paramétrage en esclave RS485 possible pour, par exemple, communiquer les données de mesure vers un 2e automate.
Cybersécurité
Les afficheurs D-50 et D-70 intègrent des fonctions avancées de cybersécurité conformes au référentiel IEC 62443 pour sécuriser la transmission des données et réduire le risque de cyberattaques :
- politique de sécurité personnalisée (blocage ou restriction de certains protocoles et services),
- navigation sécurisée en HTTPS par la mise en place de certificats TLS/SSL,
- transfert de données push (FTPS, SMTPS),
- mise en place d’un firewall et de règles de liste blanche pour se prémunir des attaques par déni de service.
Notifications par e-mail
L’afficheur D-50/D-70 peut envoyer des notifications par e-mail en cas d’alarme.
Applications
- Centre de données – Alimentation électrique par busway et dérivation
- Centre de données – Disponibilité des infrastructures de télécommunications
- Centre de données – Disponibilité de l'infrastructure périphérique
- Bâtiment – Stockage d'énergie derrière le compteur
Données environnementales
0,5 W par module : consomme 5 fois moins d’énergie que les compteurs standard.
Inclut un mode intelligent de mise en veille de l’écran qui divise la consommation énergétique par 5.
Câblage minime de l’écran qui réduit les coûts d’emballage et de transport.
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »
Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC