Protection, commutation et distribution de l'énergie Répartiteurs multipolaires pour SIRCO Système de répartition - de 160 à 630 A Répartiteurs multipolaires à barrettes IEC Système de répartition - jusqu'à 160 A Serre-câbles doubles Système de répartition - de 35 mm² à 300 mm² Répartiteurs multipolaires pour SIRCO VM2 Système de répartition - de 160 à 200 A Répartiteurs unipolaires Système de répartition - de 80 à 400 A Interface cage de raccordement Accessoires ATyS M - de 40 à 160 A Répartiteurs multipolaires pour FUSERBLOC Système de répartition - de 100 à 400 A Répartiteurs multipolaires monobloc Système de répartition - jusqu'à 175 A FUSOMAT BS88 Commande latérale Interrupteurs fusibles à déclenchement et coupure visible - de 250 à 1250 A FUSERBLOC BS88 Interrupteurs-sectionneurs fusibles - de 20 à 1250 A FUSOMAT BS88 Commande frontale Interrupteurs-fusibles à déclenchement et coupure visible - de 250 à 1250 A FUSERBLOC NFC/DIN Interrupteurs-sectionneurs fusibles - de 25 à 1250 A FUSERBLOC UL Interrupteurs-sectionneurs fusibles - de 30 à 800 A FUSERBLOC sous coffret polyester Interrupteur-sectionneur fusibles sous coffret isolant - de 50 à 160 A FUSERBLOC sous coffret métallique Interrupteur-sectionneur fusibles sous coffret isolant - de 32 à 800 A FUSERBLOC uR Interrupteurs-sectionneurs-fusibles pour protection semi-conducteur de puissance - de 50 à 1250 A FUSERBLOC DRIVE 2PP Interrupteurs-sectionneurs fusibles à 2 pôles de pré-charge pour variateur de vitesse - de 125 à 1600 A FUSOMAT DIN Interrupteurs-sectionneurs-fusibles à déclenchement - de 250 à 1250 A Pagination ‹ ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › Next ›