Protection, commutation et distribution de l'énergie RM Sectionneurs-fusibles sans signalisation - pour fusibles industriels et ultra-rapides cylindriques jusqu'à 100 A Support de barre SB P 30 Montage à plat à entrephase fixe - courant jusqu'à 4000 A et court-circuit jusqu'à 80 kA Fusible ultra-rapides (uR) NFC Fusibles cylindriques uR - de 5 à 100 A Barres cuivre souples isolées Jeu de barres - largeur de 0,9 à 100 mm Fusibles industriels gG BS88 Fusibles industriels BS88 - de 2 à 1250 A ATyS C35 Contrôleur ATS Fusibles ultra-rapides (uR) DIN Fusibles uR DIN - de 10 à 1250 A Composant de support de barre SB C 20 Montage sur chant à entrephase fixe - courant jusqu'à 4000 A et court-circuit jusqu'à 120 kA Barrette de neutre DIN Barrette de neutre - pour interrupteurs DIN Fusibles photovoltaïques DIN Fusibles gPV à couteaux - de 32 à 600 A Fusibles cylindriques Type gG NFC Fusibles industriels NFC Courbe gG - de 0,5 à 125 A RMS Sectionneurs-fusibles avec contact auxiliaire de signalisation (AC) - pour fusibles industriels et ultra-rapides cylindriques jusqu'à 100 A Fusibles à couteaux Type aM DIN Fusibles industriels DIN Courbes aM - de 6 à 1250 A FUSERBLOC BS88 Changeover switch Interrupteurs-sectionneurs fusibles commutateur BS - de 32 à 400 A Borniers de puissance Système de répartition - de 250 à 630 A Capot de protection répartiteur en escalier Accessoires - de 160 à 400 A Entretoise répartiteur en escalier Accessoires - de 160 à 400 A Serre-câbles simples Système de répartition - de 35 mm² à 300 mm² Pagination ‹ ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › Next ›