Fonction

Les FUSERBLOC UL sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande manuelle fronto-latérale extérieure droite et conformes aux standards UL et CSA.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, ainsi que le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension. Les interrupteurs utilisent des contacts à double coupure par pôle qui garantissent l'isolation complète du fusible lorsque le commutateur est en position « OFF ».
Ces appareils sont adaptés à une utilisation en tant que sectionneur de moteur et sectionneurs de tableaux de commande industriels sur les équipements d’entrée de service, les tableaux terminaux, les tableaux de distribution, les équipements de commande industriels ou les centres de commande de moteurs.
Cette gamme se décline en commande fronto-latérale droite, directe ou extérieure, en 2, 3 et 4 pôles et jusqu'à 800 A.

Conformité aux normes

- IEC 60947-3
UL489 (boîtier 1 et 2)
UL 98 (boîtier 4 à 8)
CSA 22.2 #4 (boîtier 1 et 2)
CSA 22.2 #5 (boîtier 4 à 8)
NFPA 79 (édition 2002)

Avantages

Sécurité optimale

La double coupure par phase (amont-aval du fusible) et la coupure pleinement apparente garantissent la sécurité des personnes et des équipements contre les surintensités.

Haut pouvoir de coupure

Les fusibles à haut pouvoir de coupure (200 kA efficace) assurent une protection contre les surcharges et les court-circuits.

Utilisation multiple

L’appareil peut être équipé d’une commande frontale ou latérale de type Flange, montée directement sur le produit, ou à l’extérieur, avec la possibilité de l’installer sur la porte ou sur le côté d’un coffret ou d'une armoire électrique. L’appareil est également équipé de bornes de prise de tension permettant la prise de mesure ainsi qu’un kit de conformité NFPA 79 disponible en option.

Usage simplifié

La position TEST permet de tester les circuits de commande sans enclencher la puissance grâce à l'utilisation des contacts auxiliaires de type U. En position TEST, la porte de l'armoire peut être ouverte.

Applications

  • Centre de données – Alimentation électrique par busway et dérivation
  • Santé – Alimentation électrique sécurisée pour l'imagerie médicale
  • Industrie – Protection des entraînements et des moteurs
  • Industrie – Surveillance de l'isolation
  • Bâtiment – Disponibilité des équipements de sécurité incendie

Données environnementales

Avantages développement durable Remplacement du fusible seul, et non du système de protection complet, pour prolonger la durée de vie de l’installation.
Conformité développement durable Conformité REACH - déclaration disponible sur demande
Conformité RoHS
PEP ecopassport® disponible
eco design Socomec
Concevoir de manière responsable pour offrir une valeur ajoutée à long terme.

« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »

Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC

  • FUSERBLOC
  • FUSE COMBINATION SWITCHES (32 to 1250A)
  • PDF
    Solutions de protection fusible
    Sélectionner
  • PDF
    FUSERBLOC 100A Terminals_UKCA declaration
    Sélectionner
  • PDF
    FUSERBLOC UL 100A_PEP
    Sélectionner
  • PDF
    FUSERBLOC UL 400A _PEP
    Sélectionner
  • PDF
    FUSERBLOC UL 60-100A_UL certificate
    Sélectionner
  • PDF
    FUSERBLOC range_UE declaration
    Sélectionner
  • PDF
    FUSERBLOC UL 30-60A_UL certificate
    Sélectionner
  • PDF
    FUSERBLOC UL 200A_UL certificate
    Sélectionner
  • PDF
    FUSERBLOC 30-100A_CSA certificate
    Sélectionner
  • PDF
    FUSERBLOC range_UK declaration
    Sélectionner
  • FUSERBLOC TS J 3X60A F/L 200kA CAD 38613006
  • FUSERBLOC TS J 4X30A F/L CAD 38616004

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.