Fonction
Les FUSERBLOC DRIVE à commande manuelle frontale sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles DC multipolaires.
Ils garantissent la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension des charges capacitives (condensateur) en limitant le courant d’appel important pendant la mise sous tension du circuit. Ils sont conçus pour réaliser la maintenance de variateurs de vitesse DC/AC ou d’onduleurs PV sans arrêter l’ensemble de l’installation.
Cette gamme se décline en commande directe et extérieure, en 2 pôles de puissance + 2 pôles de pré-charge*, jusqu'à 1600 A.
*Nous contacter pour version avec 1 pôle de pré-charge et/ou version UL.
Conformité aux normes
IEC 60947-3
Références
FUSERBLOC DRIVE 2PP est disponible en X versions
Article | Calibre | Nombre de pôles | Taille fusible | Type | Taille du boitier | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
38DR2006 | 63 | 2 | NH000 | I-0 | ||
38DR2012 | 125 | 2 | NH00 | I-0 | ||
38DR2016 | 160 | 2 | NH1 | I-0 | 1 | |
38DR2025 | 250 | 2 | NH2 | I-0 | 2 | |
38DR2040 | 400 | 2 | NH3 | I-0 | 3 | |
38DR2063 | 630 | 2 | NH3 | I-0 | 3 | |
38DRS063 | 630 | 2 | NH3 | 17 | ||
38DR2090 | 900 | 2 | K/110 | I-0 | 3 | |
38DR4110 | 1100 | 4(2x2) | NH3 | I-0 | 3 | |
38DR4160 | 1600 | 4(2x2) | NH4 - K110 | I-0 | 3 |
Avantages
Simple et compacte
Le FUSERBLOC Drive est la solution la plus compacte et la plus simple du marché pour des variateurs de vitesse sous un bus DC commun. Ce produit combine 3 fonctions : sectionnement, protection et pré-charge dans un seul et même appareil.
Pré-charge automatique
Après les opérations de maintenance, la pré-charge des condensateurs des onduleurs est gérée automatiquement par le biais d’une bobine. De plus, l’ouverture des pôles de pré-charge et la fermeture des pôles de puissance se fait également automatiquement.
Maintenance optimisée
Cet appareil multifonction permet d’effectuer des travaux de maintenance sur une partie du système électrique tout en laissant le reste de l’équipement sous tension.
Sécurité optimale
La double coupure par phase (amont-aval du fusible), le sectionnement ainsi que le cadenassage garantissent une sécurité totale des personnes lors du remplacement d’un fusible. L’appareil est capable de maintenir la position OFF, pré-charge ou ON en cas de défaillance de l’alimentation.