Fonction
Les FUSERBLOC BS88 à commande fronto-latérale droite sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande manuelle.
Ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, ainsi que le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités de tout circuit électrique basse tension.
Cette gamme se décline en commande directe et extérieure, en 2, 3 et 4 pôles et jusqu'à 1250 A.
Conformité aux normes
IEC 60947-3
BS EN 60947-3
IEC 60269-1
IEC 60269-2
Références
FUSERBLOC BS88 est disponible en X versions
Avantages
Sécurité optimale
La double coupure par phase (amont-aval du fusible) et la coupure pleinement apparente garantissent la sécurité des personnes et des équipements contre les surintensités.
Haut pouvoir de coupure
Les fusibles à haut pouvoir de coupure (100 kA efficace) assurent une protection contre les surcharges et les court-circuits.
Utilisation multiple
L’appareil peut être équipé d’une commande frontale ou latérale, montée directement sur le produit, ou à l’extérieur, avec la possibilité de l’installer sur la porte ou sur le côté d’un coffret ou d'une armoire électrique.
Usage simplifié
La position TEST permet de tester les circuits de commande sans enclencher la puissance grâce à l'utilisation des contacts auxiliaires de type U. En position TEST, la porte de l'armoire peut être ouverte.