Fonction

Les répartiteurs assurent un raccordement aisé des conducteurs. Ils se montent en aval d’un interrupteur, d’un commutateur, d’un interrupteur-fusibles ou de n’importe quel appareil de protection du marché.

Conformité aux normes

IEC 61439-1
IEC 60947-7-1
UL 1953
UL 1059

Références

Répartiteurs unipolaires est disponible en X versions

Article Calibre Nombre de pôles Nombre conducteurs Select
54111011 125 1 10
54111013 125..115 1 11
54111012 125..115 1 8
54111016 160 1 13
54111017 175 1 11
54111025 250..255 1 12
54110124 250 1 14
54111040 400 1 12

Avantages

Large gamme

L’étendue de la gamme permet de trouver le système de répartition adapté à son besoin.

Gamme IEC et UL

La gamme des répartiteurs unipolaire est conforme aux normes IEC et aux normes UL.

Intégration aisée

La compacité des différents répartiteurs unipolaires pour connexion directe ou par emboutis permet une intégration facilitée dans l’équipement.

Documentation

Assistance

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.