Protection, commutation et distribution de l'énergie SIDERMAT Interrupteurs-sectionneurs pour la distribution d’énergie - à déclenchement de 250 à 1800 A COMBINÉ SIDERMAT DIN Interrupteurs-sectionneurs-fusibles à déclenchement - de 800 à 1800 A RESYS M40 Relais différentiels type A - pour départs moteurs RESYS M40R Relais différentiels type A - avec réenclenchement automatique RESYS P40 Relais différentiels type A - pour départs moteurs Capot de protection souple IP65 RESYS Accessoire - pour RESYS P40 SURGYS G40-FE Parafoudre de type 1 et 2 - pour installation avec paratonnerre avec récepteurs sensibles SURGYS G50-FE Parafoudre de type 1 et 2 - pour installation avec paratonnerre et sites classés (récepteurs sensibles) SURGYS G70 Parafoudre de type 2 - pour sites à risque de foudre élevé SURGYS G100-F Parafoudre de type 1 et 2 - pour installation avec paratonnerre et sites classés SURGYS G140-F Parafoudre de type 1 - pour installation avec paratonnerre et sites classés SURGYS D40 Parafoudre de type 2 - pour tableaux divisionnaires SURGYS E10 Parafoudre de type 2 et 3 - pour récepteurs terminaux et charges sensibles SURGYS G51-PV Parafoudre de type 2 - pour installations photovoltaïques SURGYS mA-3 Parafoudres courants faibles - pour réseaux de données et de télécommunications SURGYS RS-3 Parafoudres courants faibles - pour réseaux de données et de télécommunications SURGYS TEL-3 Parafoudres courants faibles - pour réseaux de données et de télécommunications MEDSYS 20 Configuration de base pour la protection - de 3 à 6,3 kVA Pagination ‹ ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › Next ›