Fonction

Les FUSOMAT sont des interrupteurs-sectionneurs-fusibles tri ou tétrapolaires à commande manuelle qui peuvent être déclenchés à distance.
Ils assurent la manoeuvre en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension. Ils peuvent assurer l’ouverture automatique du circuit en association avec :
- détecteur fusion fusible
- relais thermique
- relais différentiel
- autres dispositifs de protection.

Conformité aux normes

IEC 60947-3

Références

FUSOMAT BS88 Commande latérale est disponible en X versions

Avantages

Déclenchement sur surcharge

Coupure à distance par dispositif à déclenchement par tension.

Haut pouvoir de coupure

Protection contre les surcharges et les courts-circuits grâce à des fusibles à haute capacité de coupure (100 kA rms).

Sécurité renforcée

- Double coupure par phase (fusible supérieur et inférieur - jusqu’à 630 A (NFC/DIN) et 800 A (BS88).
- Coupure visible jusqu’à 630 A.
- Coupure pleinement apparente.
- Protection IP2X en face avant avec cache‑bornes.

Documentation

Assistance

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.