Protection, commutation et distribution de l'énergie ATyS t M Inverseurs de sources automatiques - de 40 à 160 A ATyS g Inverseurs de sources automatiques - de 125 à 3200 A ATyS g sous coffret tôle Inverseurs de sources automatiques sous coffret - de 200 à 3200 A ATyS p Inverseurs de sources automatiques - de 125 à 3200 A ATyS p sous coffret tôle Inverseurs de sources automatiques sous coffret - de 200 à 3200 A ATyS Bypass Single Line Inverseurs de sources sans coupure à simple dérivation - de 40 à 3200 A ATyS Bypass Double Line Inverseurs de sources sans coupure à double dérivation - de 40 à 3200 A Coffret en polyester ATyS M Enveloppe en polycarbonate - pour ATyS M Composant de support de barre SB C 10 Montage sur chant à entrephase fixe - courant jusqu'à 2500 A et court-circuit jusqu'à 50 kA Fusibles cylindriques Type aM NFC Fusibles industriels NFC Courbe aM - de 0,16 à 125 A Composant de support de barre SB C 15 Montage sur chant à entrephase fixe - courant jusqu'à 5800 A et court-circuit jusqu'à 80 kA Fusibles industriels gM BS88 Fusibles industriels BS88 - de 25 à 100 A Isolateur hexagonal mâle-mâle Montage à plat unipolaire - 16 mm à 60 mm de haut Isolateur hexagonal femelle-femelle Montage à plat unipolaire - hauteur de 25 mm à 70 mm RM PV Sectionneurs-fusibles - pour fusibles photovoltaïques cylindriques 10 x 38 et 14 x 51 Support de barre SB 3 Montage à plat unipolaire - courant jusqu'à 630 A et court-circuit jusqu'à 50 kA Support de barre SB 44 Montage en escalier - courant jusqu'à 400 A et court-circuit jusqu'à 30 kA Cornière d'installation SB C Accessoires - pour supports de barres SB C 10 à 30 Pagination ‹ ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › Next ›