Protection, commutation et distribution de l'énergie ATyS C65 Contrôleur ATS - fonctions avancées ATyS C55 Contrôleur ATS - fonctions intermédiaires ATyS C25 Contrôleur ATS à programmation par DIP-switchs - Fonctionnalités d'entrée de gamme Support de barre SB 7500 Montage à plat à entrephase fixe - courant jusqu'à 1000 A et court-circuit jusqu'à 70 kA Fusibles à couteaux Type gG DIN Fusibles industriels DIN Courbe gG - de 6 à 1250 A Tube de neutre NFC Barrette de neutre - pour interrupteurs NFC Socles uR Socles fusibles unipolaires - de 250 à 1250 A Socles PV Supports fusibles pour applications photovoltaïques - pour fusibles NH gPV de 32 à 500 A, jusqu’à 1500 VDC Barrette de neutre BS Barrette de neutre - pour interrupteurs BS Fusibles photovoltaïques NFC Fusibles gPV cylindriques - de 1 à 32 A Composant de support de barre SB C 30 Montage sur chant à entrephase fixe - courant jusqu'à 7000 A et court-circuit jusqu'à 120 kA Isolateur hexagonal mâle-femelle Montage à plat unipolaire - 16 mm à 60 mm de haut Tresses cuivre isolées Jeu de barres - de 25 à 240 mm² de section Support de barre SB 205 Montage à plat unipolaire - courant jusqu'à 4000 A et court-circuit jusqu'à 80 kA Socles Supports fusibles - pour fusibles industriels et ultra-rapides NH de 160 à 2500 A Support de barre SB 306 Montage à plat unipolaire - courant jusqu'à 5800 A et court-circuit jusqu'à 80 kA Connexion répartiteurs unipolaires Accessoires de raccordement - 250 et 400 A Répartiteur multipolaire en escalier Système de répartition - de 160 à 400 A Pagination ‹ ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 › Next ›