Fonction
Les FUSOMAT sont des interrupteurs-sectionneurs-fusibles tri ou tétrapolaires à commande manuelle qui peuvent être déclenchés à distance.
Ils assurent la manoeuvre en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension. Ils peuvent assurer l’ouverture automatique du circuit en association avec :
- détecteur fusion fusible
- relais thermique
- relais différentiel
- autres dispositifs de protection.
Conformité aux normes
IEC 60947-3
Références
FUSOMAT BS88 Commande frontale est disponible en X versions
Article | Calibre | Nombre de pôles | Taille fusible | Type | Select |
---|---|---|---|---|---|
36603026 | 250 | 3 | B1-B2-B3 | I-0-Test | |
36606026 | 250 | 4 | B1-B2-B3 | I-0-Test | |
36603041 | 400 | 3 | B1-B2-B3-B4 | I-0-Test | |
36606041 | 400 | 4 | B1-B2-B3-B4 | I-0-Test | |
36603064 | 630 | 3 | C1-C2 | I-0-Test | |
36606064 | 630 | 4 | C1-C2 | I-0-Test | |
36603080 | 800 | 3 | C1-C2-C3 | I-0-Test | |
36603121 | 1250 | 3 | D1 | I-0-Test | |
36606121 | 1250 | 4 | D1 | I-0-Test |
Avantages
Déclenchement sur surcharge
Coupure à distance par dispositif à déclenchement par tension
Haut pouvoir de coupure
Protection contre les surcharges et les courts-circuits grâce à des fusibles à haute capacité de coupure (100 kA rms).
Sécurité renforcée
- Double coupure par phase (fusible supérieur et inférieur - jusqu’à 630 A (NFC/DIN) et 800 A (BS88).
- Coupure visible jusqu’à 630 A.
- Coupure pleinement apparente.
- Protection IP2X en face avant avec cache‑bornes.