Fonction
Les FUSERBLOC uR sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles multipolaires à commande fronto-latérale droite manuelle et à fusibles ultra-rapides.
Associés aux fusibles ultrarapides (Courbe uR), ils assurent la coupure ou la fermeture en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surintensités des semi-conducteurs de puissance (variateurs, onduleurs…) jusqu’à 1250 A.
Cette gamme se décline en commande directe et extérieure en 2, 3 et 4 pôles et jusqu'à 1250 A.
Conformité aux normes
IEC 60947-3
EN 60947-3
Références
FUSERBLOC uR is available in 11 versions
| Article | Calibre [A] | Nombre de pôles | Taille fusible | Taille du boitier | Type | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38U12024 | 250 | 2 | NH1* - K110 | 15 | I-0-Test | |
| 38U13024 | 250 | 3 | NH1* - K110 | 15 | I-0-Test | |
| 38U12039 | 400 | 2 | NH1 - K110 | 16 | I-0-Test | |
| 38U13039 | 400 | 3 | NH1 - K110 | 16 | I-0-Test | |
| 38U12050 | 500 | 2 | NH2 - K110 | 17 | I-0 | |
| 38U12063 | 630 | 2 | NH2 - K110 | 17 | I-0 | |
| 38U13063 | 630 | 3 | NH2 - K110 | 17 | I-0 | |
| 38U13080 | 800 | 3 | NH3 - K110 | 17 | I-0 | |
| 36803121 | 1250 | 3 | NH3 - BK50 | 18 | I-0-Test | |
| 38U12120 | 1250 | 2 | NH3 - K110 | 18 | I-0 | |
| 38U13120 | 1250 | 3 | NH3 - K110 | 18 | I-0 |
Avantages
Limitation du courant de court-circuit
La limitation du courant de court-circuit offerte par la solution fusible est de très loin la plus performante et la plus économique sur le marché (fusibles uR).
Sécurité optimale
La double coupure par phase (amont-aval du fusible) et la coupure pleinement apparente garantissent la sécurité des personnes et des équipements contre les surintensités.
Haut pouvoir de coupure
Les fusibles à haut pouvoir de coupure (300 kA efficace) assurent une protection contre les surcharges et les court-circuits.
Applications
- Industrie – Protection des entraînements et des moteurs
Données environnementales
Conformité RoHS
« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »
Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC