Fonction

Les répartiteurs assurent un raccordement aisé des conducteurs. Ils se montent en aval d’un interrupteur, d’un commutateur, d’un interrupteur-fusibles ou de n’importe quel appareil de protection du marché.

Conformité aux normes

IEC 61439-1
IEC 60947-7-1

Références

Répartiteurs multipolaires à barrettes IEC est disponible en X versions

Article Calibre Nombre de pôles Nombre conducteurs Select
54214010 100 4 7
54214011 125 4 12
54214012 125 4 15
54214016 160 4 12

Avantages

Large gamme

L’étendue de la gamme permet de trouver le système de répartition adapté à son besoin.

Intégration aisée

La compacité des différents répartiteurs multipolaires pour connexion directe ou par emboutis permet une intégration facilitée dans l’équipement.

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.