Fonction

Les répartiteurs assurent un raccordement aisé des conducteurs. Ils se montent en aval d’un interrupteur, d’un commutateur, d’un interrupteur-fusibles ou de n’importe quel appareil de protection du marché.

Conformité aux normes

IEC 61439-1
IEC 60947-7-1
UL 1953
UL 1059

Références

Répartiteurs multipolaires monobloc est disponible en X versions

Article Calibre Nombre de pôles Nombre conducteurs Select
54114112 125 4 8

Avantages

Large gamme

L’étendue de la gamme permet de trouver le système de répartition adapté à son besoin;

Gamme IEC et UL

La gamme des répartiteurs est conforme aux normes IEC et aux normes UL.

Intégration aisée

La compacité des différents répartiteurs multipolaires pour connexion directe ou par emboutis permet une intégration facilitée dans l’équipement.

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.