Fonction

Les FUSOMAT sont des interrupteurs-sectionneurs fusibles à commande frontale ou latérale manuelle qui peuvent être déclenchés à distance.
Ils assurent la manoeuvre en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension. Ils peuvent assurer l’ouverture automatique du circuit en association avec :
- détecteur fusion fusible (voir DDMM ou FMD),
- relais thermique,
- relais différentiel (voir RESYS),
- autres dispositifs de protection.

Conformité aux normes

IEC 60947-3

Références

FUSOMAT DIN est disponible en 10 versions

Avantages

Déclenchement automatique

Le FUSOMAT est le seul interrupteur-sectionneur fusible à permettre une ouverture automatique à distance par le biais d’une bobine associé à un dispositif extérieur.

Sécurité optimale

La double coupure par phase (amont-aval du fusible) et la coupure pleinement apparente garantissent la sécurité des personnes et des équipements contre les surintensités.

Haut pouvoir de coupure

Les fusibles à haut pouvoir de coupure (100 kA efficace) assurent une protection contre les surcharges et les court-circuits.

Applications

  • Industrie – Protection des entraînements et des moteurs
  • PDF
    FUSOMAT DIN Fuse combination switches with tripping function
    Sélectionner
  • PDF
    FUSOMAT DIN - Interrupteurs-sectionneurs-fusibles à déclenchement
    Sélectionner
  • PDF
    Fuse protection
    Sélectionner
  • PDF
    Fuse protection solutions
    Sélectionner
  • PDF
    Solutions de protection fusible
    Sélectionner
  • PDF
    Protection fusible
    Sélectionner
  • PDF
    2024010302651820-CCC Certificate FUSOMAT 630A F.pdf
    Sélectionner
  • PDF
    2024010302651821-CCC Certificate FUSOMAT 250A~400A F.pdf
    Sélectionner
  • PDF
    2024010302651819-CCC Certificate FUSOMAT 1250A F.pdf
    Sélectionner
  • FUSOMAT T2 4X400A F CAD 36506041
  • FUSOMAT T3 4X630A F CAD 36506064
  • FUSOMAT T4 4X800A F CAD 36506080
  • FUSOMAT T4 4X1250A F CAD 36506121
  • FUSOMAT T1 3X250A F CAD 36503026
  • FUSOMAT T2 3X400A F CAD 36503041
  • FUSOMAT T3 3X630A F CAD 36503064
  • FUSOMAT T4 3X800A F CAD 36503080
  • FUSOMAT T4 3X1250A F CAD 36503121
  • FUSOMAT T1 4X250A F CAD 36506026

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.