Fonction
Les serre-câbles de puissance assurent le raccordement de câbles cuivre ou aluminium sur plages ou sur barres. Proposés en aluminium ou laiton étamé, ils présentent une résistance mécanique élevée et une grande résistance à la chaleur humide (“tropicalisés” d’origine).
Conformité aux normes
IEC 61439-1
DIN 46206
Références
Serre-câbles doubles est disponible en X versions
Article | Nombre conducteurs | Section | Select |
---|---|---|---|
45000034 | 2 | 150..300 mm² | |
45000031 | 2 | 35..185 mm2 |