Fonction

Les interrupteurs-sectionneurs-fusibles sous coffret assurent la coupure, la fermeture en charge des circuits, la protection contre les surintensités ainsi que le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension, en assurant la protection contre le contact avec les parties actives sous tension et contre les éléments environnementaux, tels que la poussière, l’eau et autres dangers.
Ils permettent la consignation de l’alimentation au plus près des équipements en toute sécurité.

Conformité aux normes

IEC 60947-3

Avantages

Sécurité d’utilisation

- Fiabilité de l'opération de consignation pour les interventions de maintenance.
- Coupure en charge.
- Poignée ergonomique, disponible en couleur rouge/jaune ou noire.
- Triple cadenassage en position OFF.

Adapté à différents environnements

- Coffret isolant pour zone chimique, zone alimentaire, installation intérieure ou extérieure.
- Coffre tôle peinte pour zones à risques de chocs.

Mise en oeuvre facilitée

- Arrivée des câbles haut et/ou bas.
- Emplacement des préperçages des entrées de câbles (≤ 100 A).
- Plaques presse-étoupes démontables, haut et bas pour coffrets en tôle ≥160 A.
- Espace de raccordement confortable.

Large gamme

- Gamme standard.
- Produits adaptés sur demande.

Applications

  • Industrie – Disponibilité des processus industriels
  • Industrie – Protection des entraînements et des moteurs

Données environnementales

Avantages développement durable Remplacement du fusible seul, et non du système de protection complet, pour prolonger la durée de vie de l’installation.
Conformité développement durable Conformité REACH - déclaration disponible sur demande
Conformité RoHS
eco design Socomec
Concevoir de manière responsable pour offrir une valeur ajoutée à long terme.

« La performance d'une entreprise ne se mesure pas uniquement à son succès financier, mais aussi et surtout à son impact positif sur la société et l'environnement. Cette vision guide chacune de nos actions et décisions, et place le développement durable au cœur de notre stratégie. Cet engagement se concrétise dans le programme ACT 360. »

Ivan STEYERT - PDG du groupe SOCOMEC

  • PDF
    Coffrets de coupure locale
    Sélectionner
  • PDF
    Enclosed switches
    Sélectionner
  • PDF
    Enclosed switches - from 20 to 1600 A
    Sélectionner
  • PDF
    Coffrets de coupure - de 20 à 1600 A
    Sélectionner
  • PDF
    Coffrets de coupure - Interrupteurs-sectionneurs-fusibles
    Sélectionner
  • PDF
    Enclosed switches - Fuse combination switches 32 to 800 A
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.