Fonction

Les SIDERMAT assurent la coupure ou fermeture en charge et le sectionnement de sécurité de tout circuit électrique basse tension.
La fonction de déclenchement permet d’assurer les fonctions suivantes :
- protection des personnes contre les défauts d’isolement par association avec tore et relais différentiel,
- protection contre les surcharges par association avec TI et relais thermique,
- protection contre les courts-circuits avec des coupe-circuit fusibles.

Conformité aux normes

IEC 60947-3

Références

SIDERMAT est disponible en X versions

Article Type Calibre [A] Nombre de pôles Taille du boitier Type de commande Tension nominale Select
35003026 Commande frontale 250 3 1a Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35004026 Commande frontale 250 4 1a Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35003041 Commande frontale 400 3 1a Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35004041 Commande frontale 400 4 1a Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35003064 Commande frontale 630 3 1b Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35004064 Commande frontale 630 4 1b Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35003081 Commande frontale 800 3 2 Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35004081 Commande frontale 800 4 2 Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35003121 Commande frontale 1250 3 3a Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35004121 Commande frontale 1250 4 3a Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35003161 Commande frontale 1600 3 3b Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35004161 Commande frontale 1600 4 3b Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35003180 Commande frontale 1800 3 3c Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35004180 Commande frontale 1800 4 3c Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35053026 Commande latérale gauche 250 3 1a Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35054026 Commande latérale gauche 250 4 1a Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35053041 Commande latérale gauche 400 3 1a Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35054041 Commande latérale gauche 400 4 1a Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35053064 Commande latérale gauche 630 3 1b Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35054064 Commande latérale gauche 630 4 1b Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35053081 Commande latérale gauche 800 3 2 Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35054081 Commande latérale gauche 800 4 2 Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35053121 Commande latérale gauche 1250 3 3a Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35054121 Commande latérale gauche 1250 4 3a Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35053161 Commande latérale gauche 1600 3 3b Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35054161 Commande latérale gauche 1600 4 3b Direct : S3 / External : S3 690 VAC
35053180 Commande latérale gauche 1800 3 3c Direct : S3 / External : S3 690 VAC

Avantages

Déclenchement à distance

Ouverture à distance par déclencheur voltmétrique pour une mise hors tensions de l’installation grâce à un bouton poussoir.

Sécurité par double coupure visible

Les SIDERMAT sont des appareils à double coupure visible (quadruple jusqu’à 800 A) pour une visualisation réelle de la position des contacts.

Robustesse en conditions sévères

En abaissant le courant grâce à une résistance économique, un SIDERMAT avec une bobine à manque de tension peut-être utilisé dans des process continus ou exposés à des températures ambiantes élevées.

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.