Points forts
Fonction
Le relais différentiel RESYS P40 s’associe à un appareil de coupure à déclenchement (coupure automatique de l’alimentation), et assure ainsi les fonctions de :
- protection contre les contacts indirects,
- limitation des courants de fuite à la terre.
Il assure également la surveillance préventive des installations électriques grâce à sa fonction de pré-alarme (configurable) ou lorsqu’il est utilisé en relais de signalisation.
Conformité aux normes
IEC 60755
IEC 60947-2
IEC 60664
IEC 61543 A1
Références
RESYS P40 est disponible en X versions
Article | Type | Alimentation auxiliaire | Seuil de déclenchement | Temporisation | Select |
---|---|---|---|---|---|
49423711 | RESYS P40 v2 | 115 VAC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s | |
49423723 | RESYS P40 v2 | 230 VAC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s | |
49423602 | RESYS P40 v2 | 12-125 VDC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s | |
49422603 | RESYS P40 SPECIAL MATRIX | 12-125 VDC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s | |
49422724 | RESYS P40 SPECIAL MATRIX | 230 VAC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s | |
49422602 | RESYS P40 | 12-125 VDC | 30 mA .. 30 A | 0..10 s |
Avantages
Entièrement configurable
- 2 relais à fonction configurable (alarme ou pré-alarme à 50 % IΔn).
- Réglage de IΔn de 0,03 à 30 A.
- Temporisation de 0 à 10 s.
- Sécurité positive ou négative configurable par l'utilisateur.
- Sélection du rapport de transformation du tore.
Précision de déclenchement par mesure TRMS
Améliore l'immunité aux déclenchements intempestifs.
Visualisation instantanée des courants de fuite permanents
Le bargraphe à LED permet d'afficher en temps réels les fluctuations des courants de fuite.
Boitier compact encastrable
De format 48 x 48 mm, il est particulièrement approprié à l’intégration dans les tiroirs débrochables de faibles hauteurs.
Immunité renforcée aux perturbations CEM
L’appareil dispose d’une nouvelle électronique qui améliore la compatibilité électromagnétique.