Fonction

Le parafoudre SURGYS G50-FE est conçu pour assurer la protection de vos installations de distribution basse tension et de vos équipements électriques. Il agit contre les surtensions de manoeuvres industrielles et celles dues à la foudre. Ce type de parafoudre est particulièrement recommandé en cas de risque d’impact direct de foudre, au niveau du TGBT comportant de
l’électronique sensibles aux surtensions.
NOUVEAU : version pour réseau en régime TT.

Conformité aux normes

NF EN 61643-11
IEC 61643-11

Références

SURGYS G50-FE est disponible en X versions

Article Nombre de pôles Type de protection Type d'application Tension nominale Taille Select
49810520 2 Type 1+2 IT 230 VAC 2 Modules
49810530 3 Type 1+2 TNC or IT 400 VAC 3 Modules
49810540 4 Type 1+2 IT 400 VAC 4 Modules
49810541 4 Type 1+2 TT or TNS 400 VAC 4 Modules

Avantages

Recommandé en cas de risque d’impact direct de foudre

Grâce à son courant de choc Iimp (onde 10/350 μs) admissible de 12,5 kA, il est recommandé pour une utilisation en tête d’installation.

Absence de courant de suite

La technologie multi-varistances garantie une absence de courants de suite et évite tout risque de déclenchement intempestif des protections amont.

Dispositif de déconnexion thermique intégré

Assure la déconnexion en fin de vie du parafoudre.

Signalisation de fin de vie en face avant

Indication de fin de vie des varistances.

Télésignalisation

Le contact de télésignalisation (débrochable) permet de remonter l’information de déconnexion vers une supervision.

Modules débrochables et embase monobloc pour une installation et une maintenance facilitée

Les modules peuvent être rapidement et facilement remplacés, sans décâblage de l’appareil.

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.