Fonction
Les combinés SIDERMAT sont des interrupteurs-sectionneurs-fusibles à commande fontale manuelle qui peuvent être déclenchés à distance.
Ils assurent la manoeuvre en charge, le sectionnement de sécurité et la protection contre les surcharges et les courts-circuits de tout circuit électrique basse tension. Ils peuvent assurer l’ouverture automatique du circuit en association avec :
- détecteur fusion fusible (voir DDMM ou FMD),
- relais thermique,
- relais différentiel (voir RESYS),
- autres dispositifs de protection.
Conformité aux normes
- IEC 60947-3
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2
Références
COMBINÉ SIDERMAT DIN est disponible en X versions
Article | Calibre | Nombre de pôles | Taille fusible | Type | Taille du boitier | Select |
---|---|---|---|---|---|---|
35203063 | 630 | 3 | NH3 | I-0-Test | ||
35206063 | 630 | 4 | NH3 | I-0-Test | ||
35203080 | 800 | 3 | C2 | I-0-Test | 17 | |
35206080 | 800 | 4 | NH4 | I-0-Test | ||
35203120 | 1250 | 3 | NH4 | I-0-Test | ||
35206120 | 1250 | 4 | NH4 | I-0-Test | ||
35203160 | 1600 | 3 | NH4 | I-0-Test | ||
35204160 | 1600 | 3+NC | NH4 | I-0-Test | ||
35206160 | 1600 | 4 | NH4 | I-0-Test | ||
35203180 | 1800 | 3 | NH4 | I-0-Test | ||
35204180 | 1800 | 3+NC | NH4 | I-0-Test | ||
35206180 | 1800 | 4 | NH4 | I-0-Test |
Avantages
Déclenchement automatique
Le combiné SIDERMAT DIN est le seul interrupteur-sectionneur fusible à permettre une ouverture automatique à distance par le biais d’une bobine associée à un dispositif extérieur.
Sécurité optimale
La double coupure visible par phase (amont-aval du fusible) permet une visualisation réelle de la position des contacts et garantit la sécurité des personnes et des équipements contre les surintensités.
Haut pouvoir de coupure
Les fusibles à haut pouvoir de coupure (100 kA efficace) assurent une protection contre les surcharges et les court-circuits.