Fonction

Les parafoudres SURGYS TEL-3 sont conçus pour la protection contre les surtensions transitoires des équipements reliés aux réseaux de télécommunication et de transmission de données
Ces parafoudres doivent être installés sur un rail DIN symétrique et sont disponibles pour la plupart des lignes de transmission : tension de ligne 170 V, débit jusqu’à 10 Mbit/s. Ces produits sont constitués de 1 ou 2 paires avec un module débrochable pour un entretien aisé.

Conformité aux normes

NF EN 61643-21
IEC 61643-21

Références

SURGYS TEL-3 est disponible dans 1 version

Article Nombre de pôles Type de protection Type d'application Tension nominale Select
49853170 1 Low voltage Analogue phone line 170 V

Avantages

Versions 1 paire ou 2 paires (modèle “x2”)

Ultra-compact en cas de besoin de protection multipaire.

Modules débrochables

Maintenance rapide des modules en fin de vie.

Signalisation de fin de vie

Cette signalisation est réalisée par l’interruption de la ligne.

Mise à la terre directe

Le raccordement à la terre se fait via clip de fixation rail DIN.

Protection en mode commun / mode différentiel

Une utilisation en mode différentiel apporte une efficacité de protection accrue.

  • PDF
    Protection contre les surtensions Parafoudres SURGYS
    Sélectionner
  • PDF
    SURGYS® RS-3, mA-3, TEL-3 Low current surge arresters
    Sélectionner
  • PDF
    SURGYS® RS-3, mA-3, TEL-3 Parafoudres courants faibles
    Sélectionner

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.