Fonction

Le relais différentiel RESYS M40R s’associe à un appareil de coupure muni d’une commande motorisée (coupure et rétablissement de l’alimentation automatique), et assure ainsi les fonctions de :
- protection contre les contacts indirects,
- limitation des courants de fuite à la terre,
- réenclenchement de l’appareil de coupure après la détection de fuite à la terre et coupure de l’alimentation.
Le relais assure un réenclenchement du système jusqu’à six fois consécutives après différents intervalles de temps. Si le défaut est toujours présent après la séquence de six tentatives de réenclenchement, le relais se bloque en état d’alarme et une intervention manuelle sera nécessaire.

Conformité aux normes

IEC 60755
IEC 60947-2
IEC 60664
IEC 61543 A1

Références

RESYS M40R est disponible en X versions

Article Type Alimentation auxiliaire Seuil de déclenchement Temporisation Select
49413724 RESYS M40R 115/230 VAC 30 mA .. 30 A 0..10 s
49413741 RESYS M40R 400 VAC 30 mA .. 30 A 0..10 s

Avantages

Réenclenchement automatique

Cette fonction assure une protection notamment sur des sites isolés ou des process nécessitant un redémarrage en cas de défauts fugitifs, (continuité de service assurée en l’absence d’équipe de maintenance).

Entièrement configurable

- Réglage de IΔn de 0,03 à 30 A.
- Temporisation de 0 à 10 s.

Assure la continuité d'alimentation pour les applications stratégiques ou en sites isolés

Dans la majorité des cas où le défaut est nonpermanent, un simple réenclenchement peut solutionner la situation.

Précision de déclenchement par mesure TRMS

Améliore l'immunité aux déclenchements intempestifs.

Visualisation instantanée des courants de fuite permanents

Le bargraphe à LED permet d'afficher en temps réels les fluctuations des courants de fuite.

Documentation

Assistance

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.