Fonction

Le parafoudre SURGYS G140-F est conçu pour assurer la protection de vos installations de distribution basse tension et de vos équipements électriques. Il agit contre les surtensions de manoeuvres industrielles et celles dues à la foudre.
Ce type de parafoudre est particulièrement recommandé en cas de risque d’impact direct de foudre de très forte énergie.
NOUVEAU : Courant de choc (Iimp) par pôle de 25 kA et version pour schéma TT.

Conformité aux normes

IEC 61643-11
NF EN 61643-11

Références

SURGYS G140-F est disponible en X versions

Article Nombre de pôles Type de protection Type d'application Tension nominale Taille Select
49811521 2 Type 1+2 IT 230 4 Modules
49811531 3 Type 1+2 TNC-IT 400/230 6 Modules
49811541 4 Type 1+2 IT 400/230 8 Modules
49811542 4 Type 1+2 TT or TNS 400/230 8 Modules

Avantages

Télésignalisation

Le contact de télésignalisation (débrochable) permet de remonter l’alarme vers une supervision.

Documentation

Assistance

331F85EE-06C9-4809-9910-162B465D771A Created with sketchtool.

Vous recherchez des ressources associées ?

Fichiers CAO, notices, logiciels... Toutes les ressources en téléchargement pour chacune des étapes de votre projet.

F3AF315C-0799-42F2-AF18-B1B77756CAE4 Created with sketchtool.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !

Nos équipes d'expert sont à votre disposition pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.